DSA1 Mini Standard DE 2

Substations, DSA 1 MINI Standard, Standard buffer DE, 14.0, 100 kW

146B5744

Standard_BUFFER_DE_14_1xBuffer: Insert Energy Meter, primary left/secondary top, High Temperature, SV 3bar TÜV

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeIndirect Heating
Capacity [KW]100.0 kW
Category nameIndirect heating substations
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryTop
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure primary [bar] [Max]20 bar
Flow primary [m3/h] [Max]2.38 m³/h
Flow secondary [m3/h] [Max]1.90 m³/h
Material DescriptionDSA1 MINI-DLO085-B1__DE
Pressure primary [bar] [Max]25 bar
Pressure secondary [bar] [Max]3 bar
Product lineHeavy Duty Stations
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Sensor type heatmeterdirect
Substation versionStandard buffer DE, 14.0
UL markNo
Высота без кожуха, мм988 mm
Высота с кожухом, мм988 mm
Высота упаковки [мм]620 mm
Глубина без кожуха, мм482 mm
Глубина с кожухом, мм482 mm
Глубина упаковки [мм]800 mm
Группа продуктовSubstations
Диаметр трубы системы отопленияDN25
Диаметр трубы теплоснабженияDN25
Характеристика изделия
Значение
Изоляционный материалEPP
Категория согласно PED§ 4.3
Колличество отводов коллектора1
Конструктивное исполнениеWall mounted
Материал кожухаEPP
Материал пайки теплообменника системы отопленияBrazed copper
Название контроллера системы отопленияECL 310
Название производителяDanfoss
Направление соединенияLeft
Напряжение питания [В] пер. ток230 V
Номинальное давление, вторичное, бар6 bar
Номинальное давление, первичное, бар25 bar
ОписаниеStandard_BUFFER_DE_14_1xBuffer: Insert Energy Meter, primary left/secondary top, High Temperature, SV 3bar TÜV
Основной перепад давления без теплосчётчика, бар [Min]0.49 bar
Присоединительный размер системы отопленияRp1"
Присоединительный размер системы теплоснабженияG1"
Регулятор перепада давленияAVQM
СертификацияCE
Сплав теплообменника системы отопления1.4404
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C130 °C
Тип присоединения системы отопленияInternal thread
Тип присоединения системы теплоснабженияExternal thread
Тип продуктаDSA 1 MINI Standard
Тип теплообменника системы отопленияXB12H-1-80
Тип управления системой отопленияElectronic
Ток [A] [Max]2.0 A
Ширина без кожуха, мм900 mm
Ширина с кожухом, мм900 mm
Ширина упаковки [мм]1200 mm

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто70 Килограмм
Вес нетто50 Килограмм
Volume404.238 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162739808
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm