VXe Solo HWS (A237), Тип 2
145F0610
Тип: VXe Solo HWS (A237), Тип 2, 16 бар, 120 °C
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: VXe Solo HWS (A237)
145F0610
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder |
| Capacity [kW] | 30.0 кВт |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | VXe Solo HWS, Typ 2, ECL310/A237 |
| Product line | 33 |
| UL mark | No |
| Группа продуктов | Малые тепловые пункты |
| Материал пайки теплообменника системы отопления | Brazed copper |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Название контроллера ГВС | ECL 310 + pump |
| Направление соединения | Снизу |
| Номинальное давление, первичное, бар | 16 бар |
| Описание | VXe Solo HWS, ECL310/A237, Type 2 |
| Размер и тип теплового пункта | Тип 2 |
| Температура подаваемой воды, проектная, ˚C | 120 °C |
| Тип продукта | VXe Solo HWS (A237) |
| Тип теплообменника системы отопления | XB06H-1 40 |
| Тип управления системой отопления | Электронный |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 39 Килограмм |
| Вес нетто | 37 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 173.91 Литр |
| EAN/UPC | 5702424590406 |