004U8490_91_93_004U8651_52_53_54_55_VX_Solo_HWS_OP

Тип 2, Название контроллера системы отопления: ECL 310 & AVQM 15/AMV10

004U8653

Тип 2, 16 бар, 110 °C, ECL 310 & AVQM 15/AMV10
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: VX Solo II HWS OP, without key

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application typeIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
Capacity [kW]30.0 кВт
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionVX-Solo HWS OP ECL310 AVQM kvs4 AMV10
Mixing circuit - controlECL 310 / AVQM / AMV
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
UL markNo
Вариант кожухавключая
Высота без кожуха, мм760 мм
Высота с кожухом, мм760 мм
Высота упаковки [мм]420 мм
Глубина без кожуха, мм250 мм
Глубина с кожухом, мм380 мм
Глубина упаковки [мм]620 мм
Группа продуктовМалые тепловые пункты
Диаметр трубы системы отопленияØ18
Диаметр трубы теплоснабженияØ18
Дополнительная информацияКожухТеплоизоляция трубПредохранительный клапан
Изоляционный материалИзоляция труб
Испытательное давление для теплообменников, бар38 бар
Контур бака ГВС – управлениеNo control
Марка насоса ГВСGrundfos
Материал кожухаСтальной лист, покрытый белым лаком
Характеристика изделия
Значение
Материал пайки теплообменника системы отопленияBrazed copper
Название контроллера системы отопленияECL 310 & AVQM 15/AMV10
Направление соединенияСнизу
Напряжение питания [В] пер. ток230 В
Номинальное давление, вторичное, бар3 бар
Номинальное давление, первичное, бар16 бар
ОписаниеТепловой пункт Danfoss VX Solo HWS OP ECL310 Тип 2 с теплоизоляцией 30кВт
ПримечанияIndir. HE, without pump
Присоединительный размер системы отопления3/4"
Присоединительный размер системы теплоснабжения3/4"
Размер и тип теплового пунктаТип 2
Регулятор перепада давленияВстроенный
Сплав теплообменника системы отопленияAISI 316
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C110 °C
Тепловая мощность, кВт30 кВт
Тип насоса ГВСUPM3
Тип присоединения системы отопленияG внутр. резьба
Тип присоединения системы теплоснабженияG наруж. резьба
Тип продуктаVX Solo II HWS OP, without key
Тип теплообменника системы отопленияXB06H-1 40
Тип управления ГВСЭлектронный
Тип управления системой отопленияЭлектронный
Число домохозяйств [Max]1
Число домохозяйств [Min]1
Ширина без кожуха, мм440 мм
Ширина с кожухом, мм500 мм
Ширина упаковки [мм]840 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто40 Килограмм
Вес нетто38 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428524247
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm