004U8490_91_93_004U8651_52_53_54_55_VX_Solo_HWS_OP

VX Solo II HWS OP (A237), Тип 1

004U8490

Тип продукта: VX Solo II HWS OP (A237), Тип 1, 16 бар, 110 °C

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application typeIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
Capacity [kW]20.0 кВт
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 м³/ч
In scope of WEEENo
Material DescriptionVX-SOLO HWS OP ECL210/A237 TYP1;Cover
Material Description (Short TeVX Solo HWS OP, Type 1, ECL210/A237, Cover
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
UL markNo
Высота без кожуха, мм760 мм
Высота с кожухом, мм760 мм
Высота упаковки [мм]420 мм
Глубина без кожуха, мм250 мм
Глубина с кожухом, мм380 мм
Глубина упаковки [мм]620 мм
Группа продуктовМалые тепловые пункты
Диаметр трубы ГВСØ18
Диаметр трубы системы отопленияØ18
Диаметр трубы теплоснабженияØ18
Испытательное давление для теплообменников, бар38 бар
Характеристика изделия
Значение
Контур бака ГВС – управлениеECL 310 + Pump
Материал кожухаСтальной лист, покрытый белым лаком
Материал пайки теплообменника системы отопленияBrazed copper
Название контроллера ГВСECL 210 / A237
Название контроллера системы отопленияECL 210 / A237
Направление соединенияСнизу
Напряжение питания [В] пер. ток230 В
Номинальное давление, вторичное, бар6 бар
Номинальное давление, первичное, бар16 бар
ОписаниеVX Solo HWS OP тип 1, ECL 210/A237 (XB 06H-1-26)
Присоединительный размер системы ГВС3/4"
Присоединительный размер системы отопления3/4"
Присоединительный размер системы теплоснабжения3/4"
Размер и тип теплового пунктаТип 1
Регулятор перепада давленияIntegrated in control valve
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C110 °C
Тип присоединения системы ГВСВнутренняя резьба
Тип присоединения системы отопленияВнутренняя резьба
Тип присоединения системы теплоснабжениянаружная резьба
Тип продуктаVX Solo II HWS OP (A237)
Тип теплообменника системы отопленияXB06H-1 26
Тип управления ГВСЭлектронный
Тип управления системой отопленияЭлектронный
Число домохозяйств [Max]1
Число домохозяйств [Min]1
Ширина без кожуха, мм525 мм
Ширина с кожухом, мм550 мм
Ширина упаковки [мм]840 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто40 Килограмм
Вес нетто38 Килограмм
Volume219.555 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162510858
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm