White steel cover for VX Solo II H2WP

VX Solo II H2WS (A267), Тип 2

145F5067

Тип продукта: VX Solo II H2WS (A267), Тип 2, 16 бар, 110 °C

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application typeIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryTop and bottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 м³/ч
In scope of WEEENo
Material DescriptionVXSolo II H2WS 310/A267 TYP2 KR+STW W HM
Material Description (Short TeVX Solo II H2WS 310/A267, TYPE2 cover, pipe insulation, STW, with HM
Mixing circuit - controlVMV 15 / AMV 150
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Высота без кожуха, мм861 мм
Высота с кожухом, мм861 мм
Высота упаковки [мм]420 мм
Глубина без кожуха, мм360 мм
Глубина с кожухом, мм380 мм
Глубина упаковки [мм]800 мм
Группа продуктовМалые тепловые пункты
Диаметр трубы ГВСØ18
Диаметр трубы системы отопленияØ18
Диаметр трубы теплоснабженияØ18
Изоляционный материалEPDM
Контур бака ГВС – марка насосаGrundfos
Контур бака ГВС – тип насосаUPM3 Auto 15-70 130
Характеристика изделия
Значение
Контур бака ГВС – управлениеECL 310 + Pump
Контур напольного отопления – марка насосаGrundfos
Контур напольного отопления – тип насосаUPM3 Auto 15-70 130
Марка насоса системы отопленияGrundfos
Материал кожухаСтальной лист, покрытый белым лаком
Материал пайки теплообменника системы отопленияBrazed copper
Название контроллера ГВСECL 310 / A267
Название контроллера системы отопленияECL 310 / A267
Направление соединенияСверху и снизу
Напряжение питания [В] пер. ток230 В
Номинальное давление, вторичное, бар6 бар
Номинальное давление, первичное, бар16 бар
Присоединительный размер системы ГВС3/4"
Присоединительный размер системы отопления3/4"
Присоединительный размер системы теплоснабжения3/4"
Размер и тип теплового пунктаТип 2
Регулятор перепада давленияIntegrated in control valve
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C110 °C
Тип насоса системы отопленияUPM3 Auto 15-70 130
Тип присоединения системы ГВСВнутренняя резьба
Тип присоединения системы отопленияВнутренняя резьба
Тип присоединения системы теплоснабжениянаружная резьба
Тип продуктаVX Solo II H2WS (A267)
Тип теплообменника системы отопленияXB06H-1 40
Тип управления ГВСЭлектронный
Тип управления системой отопленияЭлектронный
Ширина без кожуха, мм650 мм
Ширина с кожухом, мм700 мм
Ширина упаковки [мм]840 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто45 Килограмм
Вес нетто43 Килограмм
Volume399.543 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255118756
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm