Termix Compact 28 VX-FI HWS, Тип 2, Название контроллера системы отопления: ECL 310 & VM2 20 kvs. 4.0/AMV10
144H2016
Тип продукта: Termix Compact 28 VX-FI HWS, Тип 2, 16 бар, 120 °C, ECL 310 & VM2 20 kvs. 4.0/AMV10
144H2016
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Heating Actuator | AMV 10 |
| Heating Control valve | VM2 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 4.00 м³/ч |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Compact 28 VX-FI HWS, Typ 2 VM2/AVP-Fm/B |
| Product line | 33 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 16803acb-36f3-457d-a610-424650139b0d |
| SCIP dossier product name | Compact 28 VX-FI HWS, Typ 2 VM2/AVP-Fm/B |
| UL mark | No |
| Вариант кожуха | Без |
| Высота без кожуха, мм | 890 мм |
| Глубина без кожуха, мм | 400 мм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Малые тепловые пункты |
| Диаметр трубы системы отопления | Ø28 |
| Диаметр трубы теплоснабжения | Ø28 |
| Контур бака ГВС – управление | TWA-A NC+ RA-C 20 |
| Материал пайки теплообменника системы отопления | Brazed copper |
| Название контроллера системы отопления | ECL 310 & VM2 20 kvs. 4.0/AMV10 |
| Направление соединения | Снизу |
| Напряжение питания [В] | 230.0 В |
| Номинальное давление, первичное, бар | 16 бар |
| Описание | Termix Compact 28 VX-FI HWS, Тип 2, AVP-F, VM + AMV 10 |
| Присоединительный размер системы отопления | 1" |
| Присоединительный размер системы теплоснабжения | 1" |
| Размер и тип теплового пункта | Тип 2 |
| Сертификация | CE |
| Температура подаваемой воды, проектная, ˚C | 120 °C |
| Тип присоединения системы отопления | G внутр. резьба |
| Тип присоединения системы теплоснабжения | G внутр. резьба |
| Тип продукта | Termix Compact 28 VX-FI HWS |
| Тип теплообменника системы отопления | T137H-1 30 G1"*20 H |
| Тип управления системой отопления | Электронный |
| Ширина без кожуха, мм | 905 мм |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 60 Килограмм |
| Вес нетто | 59 Килограмм |
| Volume | 289.6 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561210623 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |