VXi Solo

VXi Solo HWP

145F4189

Тип продукта: VXi Solo HWP, 16 бар, 120 °C

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Capacity [KW]15.0 кВт
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryTop and bottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 м³/ч
In scope of WEEENo
Material DescriptionVXi Solo XB06L24 ECL120 Std
Material Description (Short TeVXi Solo HWP, ECL120, HB06L-1 24, Std.
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
UL markNo
Высота без кожуха, мм980 мм
Высота с кожухом, мм980 мм
Глубина без кожуха, мм360 мм
Глубина с кожухом, мм360 мм
Группа продуктовМалые тепловые пункты
Диаметр трубы ГВСØ18
Диаметр трубы системы отопленияØ18
Диаметр трубы теплоснабженияØ18
Изоляционный материалPolypropylene
Характеристика изделия
Значение
Марка насоса системы отопленияGrundfos
Материал кожухаPolypropylene
Материал пайки теплообменника системы отопленияBrazed copper
Название контроллера системы отопленияECL 120
Направление соединенияСверху и снизу
Напряжение питания [В] пер. ток230 В
Номинальное давление, вторичное, бар6 бар
Номинальное давление, первичное, бар16 бар
ОписаниеVXi Solo XB06L24 ECL120 Std
Присоединительный размер системы ГВС3/4"
Присоединительный размер системы отопления3/4"
Присоединительный размер системы теплоснабжения3/4"
Размер и тип теплового пунктаL24
Регулятор перепада давленияAVP-F
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C120 °C
Тип насоса системы отопленияUPM3 Auto 15-70 130
Тип присоединения системы ГВСExternal thread
Тип присоединения системы отопленияВнутренняя резьба
Тип присоединения системы теплоснабжениянаружная резьба
Тип продуктаVXi Solo HWP
Тип теплообменника системы отопленияXB06L-1 24
Тип управления ГВСExternal control
Тип управления системой отопленияЭлектронный
Ширина без кожуха, мм550 мм
Ширина с кожухом, мм550 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто38 Килограмм
Вес нетто36 Килограмм
Volume217.5 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162519899
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm