Substation type VX Solo II

Тип 2, Название контроллера системы отопления: TC200

004U8419

Тип 2, 16 бар, 110 °C, TC200

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Capacity [KW]30.0 кВт
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryTop and bottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 м³/ч
In scope of WEEENo
Material DescriptionVX Solo II тип 2 (XB06H-1 40) с кожухом
Material Description (Short TeVX Solo II HWP, Type 2, TC200/VS2, Cover
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
UL markNo
Высота без кожуха, мм861 мм
Высота с кожухом, мм861 мм
Высота упаковки [мм]450 мм
Глубина без кожуха, мм365 мм
Глубина с кожухом, мм380 мм
Глубина упаковки [мм]440 мм
Группа продуктовМалые тепловые пункты
Диаметр трубы ГВСØ18
Диаметр трубы системы отопленияØ18
Диаметр трубы теплоснабженияØ18
Дополнительная информацияКожух
Испытательное давление для теплообменников, бар38 бар
Характеристика изделия
Значение
Марка насоса системы отопленияGrundfos
Материал кожухаСтальной лист, покрытый белым лаком
Материал пайки теплообменника системы отопленияBrazed copper
Название контроллера системы отопленияTC200
Направление соединенияСверху и снизу
Напряжение питания [В] пер. ток230 В
Номинальное давление, вторичное, бар6 бар
Номинальное давление, первичное, бар16 бар
ОписаниеVX Solo II Тип 2, с термостатическим регулированием, без теплоизоляции
Присоединительный размер системы ГВС3/4"
Присоединительный размер системы отопления3/4"
Присоединительный размер системы теплоснабжения3/4"
Размер и тип теплового пунктаТип 2
Регулятор перепада давленияAVPL
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C110 °C
Тепловая мощность, кВт30 кВт
Тип насоса системы отопленияUPM3 Auto 15-70 130
Тип присоединения системы ГВСВнутренняя резьба
Тип присоединения системы отопленияВнутренняя резьба
Тип присоединения системы теплоснабженияВнутренняя резьба
Тип продуктаVX Solo II HWP (Thermostatic)
Тип теплообменника системы отопленияXB06H-1 40
Тип управления системой отопленияТермостатич.
Число домохозяйств [Max]1
Число домохозяйств [Min]1
Ширина без кожуха, мм525 мм
Ширина с кожухом, мм550 мм
Ширина упаковки [мм]135 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто40 Килограмм
Вес нетто38 Килограмм
Volume219.555 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162510773
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm