VX Solo II HWP, Type 1, 004U8692

VX Solo II HWP (A247), Тип 2

145F4305

Тип продукта: VX Solo II HWP (A247), Тип 2, 16 бар, 110 °C, VS2 15

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Capacity [KW]30.0 кВт
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryTop and bottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 13
DHW Control valveVS2 15
DHW control valve kvs value [m3/h]1.60 м³/ч
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 м³/ч
In scope of WEEENo
Material DescriptionVX-solo II HWP ECL310/A347 TYP2 KR 2xVS2
Material Description (Short TeVX Solo II HWP, Type 2, ECL 310/A247
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
UL markNo
Высота без кожуха, мм818 мм
Высота с кожухом, мм861 мм
Высота упаковки [мм]420 мм
Глубина без кожуха, мм365 мм
Глубина с кожухом, мм380 мм
Глубина упаковки [мм]620 мм
Группа продуктовМалые тепловые пункты
Диаметр трубы ГВСØ18
Диаметр трубы системы отопленияØ18
Характеристика изделия
Значение
Диаметр трубы теплоснабженияØ18
Изоляционный материалEPDM
Марка насоса системы отопленияGrundfos
Материал кожухаСтальной лист, покрытый белым лаком
Материал пайки теплообменника системы отопленияBrazed copper
Название контроллера ГВСECL 310 / A247
Название контроллера системы отопленияECL 310 / A247
Направление соединенияСверху и снизу
Напряжение питания [В] пер. ток230 В
Номинальное давление, вторичное, бар6 бар
Номинальное давление, первичное, бар16 бар
ОписаниеVX-solo II HWP ECL310/A347 TYP2 KR 2xVS2
Присоединительный размер системы ГВС3/4"
Присоединительный размер системы отопления3/4"
Присоединительный размер системы теплоснабжения3/4"
Размер и тип теплового пунктаТип 2
Регулятор перепада давленияAVPB-F
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C110 °C
Тип насоса системы отопленияUPM3 Auto 15-70 130
Тип присоединения системы ГВСExternal thread
Тип присоединения системы отопленияВнутренняя резьба
Тип присоединения системы теплоснабжениянаружная резьба
Тип продуктаVX Solo II HWP (A247)
Тип теплообменника системы отопленияXB06H-1 40
Тип управления ГВСЭлектронный
Тип управления системой отопленияЭлектронный
Ширина без кожуха, мм525 мм
Ширина с кожухом, мм550 мм
Ширина упаковки [мм]840 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто40 Килограмм
Вес нетто38 Килограмм
Volume219.555 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5714279483277
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm