VX Solo II HWP

VX Solo II HWP (A247), Тип 2

145F4142

Тип: VX Solo II HWP (A247), Тип 2, 16 бар, 110 °C, AHQM 15

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Capacity [kW]30.0 кВт
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryTop and bottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 10
DHW Control valveAHQM 15
DHW control valve kvs value [m3/h]1.60 м³/ч
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 м³/ч
In scope of WEEENo
Material DescriptionVX-Solo II HWP TYP2 ECL310/A347.1b KR+
Material Description (Short TeVX Solo II HWP (A247), TYPE 2
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
UL markNo
Высота без кожуха, мм818 мм
Высота с кожухом, мм861 мм
Высота упаковки [мм]420 мм
Глубина без кожуха, мм365 мм
Глубина с кожухом, мм380 мм
Глубина упаковки [мм]620 мм
Группа продуктовМалые тепловые пункты
Диаметр трубы ГВСØ18
Диаметр трубы системы отопленияØ18
Диаметр трубы теплоснабженияØ18
Дополнительная информацияКожух
Характеристика изделия
Значение
Изоляционный материалEPDM
Испытательное давление для теплообменников, бар38 бар
Марка насоса системы отопленияGrundfos
Материал кожухаСтальной лист, покрытый белым лаком
Материал пайки теплообменника системы отопленияBrazed copper
Название контроллера ГВСECL 310 / A347
Название контроллера системы отопленияECL 310 / A247
Направление соединенияСверху и снизу
Напряжение питания [В] пер. ток230 В
Номинальное давление, вторичное, бар6 бар
Номинальное давление, первичное, бар16 бар
ОписаниеVX-Solo II HWP ECL310/A347 Тип 2, 2x AHQM, с Кожухом
Присоединительный размер системы ГВС3/4"
Присоединительный размер системы отопления3/4"
Присоединительный размер системы теплоснабжения3/4"
Размер и тип теплового пунктаТип 2
Регулятор перепада давленияIntegrated in control valve
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C110 °C
Тепловая мощность, кВт30 кВт
Тип насоса системы отопленияUPM3 Auto 15-70 130
Тип присоединения системы ГВСExternal thread
Тип присоединения системы отопленияВнутренняя резьба
Тип присоединения системы теплоснабжениянаружная резьба
Тип продуктаVX Solo II HWP (A247)
Тип теплообменника системы отопленияXB06H-1 40
Тип управления ГВСЭлектронный
Тип управления системой отопленияЭлектронный
Ширина без кожуха, мм525 мм
Ширина с кожухом, мм550 мм
Ширина упаковки [мм]840 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто40 Kilogram
Вес нетто38 Kilogram
Volume225.781 Liter
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5714279483666
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm