VX Solo II HWP (A247), Тип 1
004U8562
Тип продукта: VX Solo II HWP (A247), Тип 1, 16 бар, 110 °C, AHQM 15
004U8562
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder |
| Capacity [kW] | 20.0 кВт |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Top and bottom |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW Actuator | AMV 10 |
| DHW Control valve | AHQM 15 |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 1.60 м³/ч |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Heating Actuator | AMV 13 |
| Heating Control valve | AHQM 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.60 м³/ч |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | VX-Solo II HWP typ1 ECL310/A247.1b Haube |
| Material Description (Short Te | VX Solo II HWP, Type 1, ECL 310/A247, Cover |
| Product line | 33 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL mark | No |
| Высота без кожуха, мм | 861 мм |
| Высота с кожухом, мм | 861 мм |
| Высота упаковки [мм] | 420 мм |
| Глубина без кожуха, мм | 365 мм |
| Глубина с кожухом, мм | 380 мм |
| Глубина упаковки [мм] | 620 мм |
| Группа продуктов | Малые тепловые пункты |
| Диаметр трубы ГВС | Ø18 |
| Диаметр трубы системы отопления | Ø18 |
| Диаметр трубы теплоснабжения | Ø18 |
| Дополнительная информация | КожухФункция безопасности |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Испытательное давление для теплообменников, бар | 38 бар |
| Марка насоса системы отопления | Grundfos |
| Материал кожуха | Стальной лист, покрытый белым лаком |
| Материал пайки теплообменника системы отопления | Brazed copper |
| Название контроллера ГВС | ECL210 / A247 |
| Название контроллера системы отопления | ECL 310 / A247 |
| Направление соединения | Сверху и снизу |
| Напряжение питания [В] пер. ток | 230 В |
| Номинальное давление, вторичное, бар | 6 бар |
| Номинальное давление, первичное, бар | 16 бар |
| Описание | VX Solo II HWP тип 1 с ECL 210/A247 и функция безопасности |
| Присоединительный размер системы ГВС | 3/4" |
| Присоединительный размер системы отопления | 3/4" |
| Присоединительный размер системы теплоснабжения | 3/4" |
| Размер и тип теплового пункта | Тип 1 |
| Регулятор перепада давления | Integrated in control valve |
| Температура подаваемой воды, проектная, ˚C | 110 °C |
| Тип насоса системы отопления | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Тип присоединения системы ГВС | External thread |
| Тип присоединения системы отопления | Внутренняя резьба |
| Тип присоединения системы теплоснабжения | наружная резьба |
| Тип продукта | VX Solo II HWP (A247) |
| Тип теплообменника системы отопления | XB06H-1 26 |
| Тип управления ГВС | Электронный |
| Тип управления системой отопления | Электронный |
| Число домохозяйств [Max] | 1 |
| Число домохозяйств [Min] | 1 |
| Ширина без кожуха, мм | 525 мм |
| Ширина с кожухом, мм | 550 мм |
| Ширина упаковки [мм] | 840 мм |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 40 Килограмм |
| Вес нетто | 38 Килограмм |
| Volume | 219.555 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162510964 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |