VX Solo 22 (A266), Тип 2
145G4479
Тип продукта: VX Solo 22 (A266), Тип 2, 16 бар, 120 °C, VS2 15
145G4479
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder |
| Capacity [KW] | 44.0 кВт |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW Actuator | AMV 150 |
| DHW Control valve | VS2 15 |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 1.00 м³/ч |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Heating Actuator | AMV 10 |
| Heating Control valve | VM2 20 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 4.00 м³/ч |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | VX Solo 22 XB37M40 310/266 ISO Køge |
| Material Description (Short Te | VX Solo 22, Type 2, ECL 310/A266 |
| Product line | 33 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL mark | No |
| Высота без кожуха, мм | 1037 мм |
| Высота с кожухом, мм | 1037 мм |
| Глубина без кожуха, мм | 370 мм |
| Глубина с кожухом, мм | 400 мм |
| Группа продуктов | Малые тепловые пункты |
| Диаметр трубы ГВС | Ø22 |
| Диаметр трубы системы отопления | Ø22 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Диаметр трубы теплоснабжения | Ø22 |
| Марка насоса системы отопления | Grundfos |
| Материал кожуха | Стальной лист, покрытый белым лаком |
| Материал пайки теплообменника системы отопления | Brazed copper |
| Название контроллера ГВС | ECL 310 / A266 |
| Название контроллера системы отопления | ECL 310 / A266 |
| Направление соединения | Снизу |
| Напряжение питания [В] пер. ток | 230 В |
| Номинальное давление, вторичное, бар | 6 бар |
| Номинальное давление, первичное, бар | 16 бар |
| Присоединительный размер системы ГВС | 1" |
| Присоединительный размер системы отопления | 1" |
| Присоединительный размер системы теплоснабжения | 1" |
| Размер и тип теплового пункта | Тип 2 |
| Регулятор перепада давления | AVP-F |
| Температура подаваемой воды, проектная, ˚C | 120 °C |
| Тип насоса системы отопления | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Тип присоединения системы ГВС | Внутренняя резьба |
| Тип присоединения системы отопления | Внутренняя резьба |
| Тип присоединения системы теплоснабжения | наружная резьба |
| Тип продукта | VX Solo 22 (A266) |
| Тип теплообменника системы отопления | XB37M-1 40 |
| Тип управления ГВС | Электронный |
| Тип управления системой отопления | Электронный |
| Ширина без кожуха, мм | 545 мм |
| Ширина с кожухом, мм | 600 мм |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 52 Килограмм |
| Вес нетто | 50 Килограмм |
| Volume | 390.142 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162535295 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |