VX_SOLO_22

VX Solo 22 (A266), Тип 1

145G4425

Тип продукта: VX Solo 22 (A266), Тип 1, 16 бар, 110 °C, VS2 20

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
Capacity [KW]25.0 кВт
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 10
DHW Control valveVS2 20
DHW control valve kvs value [m3/h]2.50 м³/ч
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 м³/ч
In scope of WEEENo
Material DescriptionVX Solo 22 XB37M20 (25) 310/A266 ISO Std
Material Description (Short TeVX Solo 22, Type 1, ECL 310/A266, Std. (25)
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
UL markNo
Высота без кожуха, мм1037 мм
Высота с кожухом, мм1037 мм
Глубина без кожуха, мм370 мм
Глубина с кожухом, мм400 мм
Группа продуктовМалые тепловые пункты
Диаметр трубы ГВСØ22
Характеристика изделия
Значение
Диаметр трубы системы отопленияØ22
Диаметр трубы теплоснабженияØ22
Марка насоса системы отопленияWilo
Материал кожухаСтальной лист, покрытый белым лаком
Материал пайки теплообменника системы отопленияBrazed copper
Название контроллера ГВСECL 310 / A266
Название контроллера системы отопленияECL 310 / A266
Направление соединенияСнизу
Напряжение питания [В] пер. ток230 В
Номинальное давление, вторичное, бар6 бар
Номинальное давление, первичное, бар16 бар
Присоединительный размер системы ГВС3/4"
Присоединительный размер системы отопления1"
Присоединительный размер системы теплоснабжения1"
Размер и тип теплового пунктаТип 1
Регулятор перепада давленияAVP-F
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C110 °C
Тип насоса системы отопленияPara 15-130/8-75/SC-12
Тип присоединения системы отопленияВнутренняя резьба
Тип присоединения системы теплоснабжениянаружная резьба
Тип продуктаVX Solo 22 (A266)
Тип теплообменника системы отопленияXB37M-1 20
Тип управления ГВСЭлектронный
Тип управления системой отопленияЭлектронный
Ширина без кожуха, мм545 мм
Ширина с кожухом, мм600 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто52 Килограмм
Вес нетто50 Килограмм
Volume390.142 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162520338
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm