Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveVM2
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 м³/ч
In scope of WEEENo
Material DescriptionTermix VX-3 без кожуха
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.99f55cc4-9b64-472b-86f3-2542979d755a
SCIP dossier product nameVX-3 R¾*110/ECL/Alpha2L T24H/ECL 110
UL markNo
Вариант кожухаДополнительно
Высота без кожуха, мм750 мм
Высота с кожухом, мм800 мм
Глубина без кожуха, мм360 мм
Глубина с кожухом, мм430 мм
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовМалые тепловые пункты
Диаметр трубы системы отопленияØ18
Диаметр трубы теплоснабженияØ18
Материал кожухаСтальной лист, покрытый белым лаком
Материал пайки теплообменника системы отопленияBrazed copper
Название контроллера системы отопленияECL 120
Направление соединенияСнизу
Напряжение питания [В]230.0 В
Номинальное давление, первичное, бар16 бар
ОписаниеTermix VX-3 Регулирование, включая насос UPM3 и ECL110*
Присоединительный размер системы отопления3/4"
Присоединительный размер системы теплоснабжения3/4"
Размер и тип теплового пунктаТип 3
СертификацияCE
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C120 °C
Тип присоединения системы отопленияG внутр. резьба
Тип присоединения системы теплоснабженияG внутр. резьба
Тип продуктаTermix VX
Тип теплообменника системы отопленияT24-1 28 G3/4"*20 H
Тип управления системой отопленияЭлектронный + контроллер перепада давления
Ширина без кожуха, мм505 мм
Ширина с кожухом, мм540 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто40 Килограмм
Вес нетто39 Килограмм
Volume159.84 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5706560905650
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm