Termix VX, Тип 3, Название контроллера системы отопления: ECL 210
144B3930
Тип продукта: Termix VX, Тип 3, 16 бар, 120 °C, ECL 210
144B3930
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Heating Actuator | AMV 10 |
| Heating Control valve | VM2 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 4.00 м³/ч |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Termix VX-3 без кожуха c ECL МТП |
| Product line | 33 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 3baf3109-770f-4d7a-aaa5-6f5fe534d501 |
| SCIP dossier product name | VX-3 R¾*110/ECL/UPM3 T24H/ECL 210 |
| UL mark | No |
| Вариант кожуха | Дополнительно |
| Высота без кожуха, мм | 750 мм |
| Высота с кожухом, мм | 800 мм |
| Глубина без кожуха, мм | 360 мм |
| Глубина с кожухом, мм | 430 мм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Малые тепловые пункты |
| Диаметр трубы системы отопления | Ø18 |
| Диаметр трубы теплоснабжения | Ø18 |
| Материал кожуха | Стальной лист, покрытый белым лаком |
| Материал пайки теплообменника системы отопления | Brazed copper |
| Название контроллера системы отопления | ECL 210 |
| Направление соединения | Снизу |
| Напряжение питания [В] | 230.0 В |
| Номинальное давление, первичное, бар | 16 бар |
| Описание | Termix VX-3 Регулирование, включая насос UPM3 и ECL 210/A237* |
| Присоединительный размер системы отопления | 3/4" |
| Присоединительный размер системы теплоснабжения | 3/4" |
| Размер и тип теплового пункта | Тип 3 |
| Сертификация | CE |
| Температура подаваемой воды, проектная, ˚C | 120 °C |
| Тип присоединения системы отопления | G внутр. резьба |
| Тип присоединения системы теплоснабжения | G внутр. резьба |
| Тип продукта | Termix VX |
| Тип теплообменника системы отопления | T24-1 28 G3/4"*20 H |
| Тип управления системой отопления | Электронный + контроллер перепада давления |
| Ширина без кожуха, мм | 505 мм |
| Ширина с кожухом, мм | 540 мм |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 40 Килограмм |
| Вес нетто | 39 Килограмм |
| Volume | 159.84 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560906169 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |