VX-Split Apumpe

Termix VX, Тип 2, Название контроллера системы отопления: AVTB

144B3920

Тип продукта: Termix VX, Тип 2, 16 бар, 120 °C, AVTB

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Heating ActuatorAVTB
Heating Control valveAVTB
Heating control valve kvs value [m³/h]1.90 м³/ч
In scope of WEEENo
Material DescriptionVX-2 R¾*110/AVTB/Alpha2L/insu T24H/Røris
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.210efc31-ae0d-4ff3-9538-9dd2bc626690
SCIP dossier product nameVX-2 R¾*110/AVTB/Alpha2L/insu T24H/Røris
UL markNo
Вариант кожухаДополнительно
Высота без кожуха, мм750 мм
Высота с кожухом, мм800 мм
Глубина без кожуха, мм360 мм
Глубина с кожухом, мм430 мм
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовМалые тепловые пункты
Диаметр трубы системы отопленияØ18
Диаметр трубы теплоснабженияØ18
Материал кожухаСтальной лист, покрытый белым лаком
Материал пайки теплообменника системы отопленияBrazed copper
Название контроллера системы отопленияAVTB
Направление соединенияСнизу
Напряжение питания [В]230.0 В
Номинальное давление, первичное, бар16 бар
ОписаниеTermix VX-2 Регулирование, включая насос UPM3, AVTB и теплоизол. труб
Присоединительный размер системы отопления3/4"
Присоединительный размер системы теплоснабжения3/4"
Размер и тип теплового пунктаТип 2
СертификацияCE
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C120 °C
Тип присоединения системы отопленияG внутр. резьба
Тип присоединения системы теплоснабженияG внутр. резьба
Тип продуктаTermix VX
Тип теплообменника системы отопленияT24-1 20 G3/4"*20 H
Тип управления системой отопленияТермостатический + контроллер перепада давления
Ширина без кожуха, мм505 мм
Ширина с кожухом, мм540 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто40 Килограмм
Вес нетто39 Килограмм
Volume140.138 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5706560906183
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm