Termix VX FI, Type 1

Termix VX FI, Тип 2, Название контроллера системы отопления: ECL 310

144H3135

Тип продукта: Termix VX FI, Тип 2, 16 бар, 120 °C, ECL 310

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.0 м³/ч
In scope of WEEENo
Material DescriptionTermix VX-2 Latvia
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.7fe9fea6-2764-49ff-84d5-035b66c94d04
SCIP dossier product nameTermix VX-2 Latvia
UL markNo
Вариант кожухаДополнительная
Высота без кожуха, мм800 мм
Высота с кожухом, мм800 мм
Глубина без кожуха, мм375 мм
Глубина с кожухом, мм430 мм
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовМалые тепловые пункты
Диаметр трубы системы отопленияØ18
Диаметр трубы теплоснабженияØ18
Материал кожухаСтальной лист, покрытый белым лаком
Материал пайки теплообменника системы отопленияBrazed copper
Название контроллера системы отопленияECL 310
Направление соединенияСнизу
Напряжение питания [В]230.0 В
Номинальное давление, первичное, бар16 бар
ОписаниеTermix VX-FI Split incl. UPM3 pump and ECL Comfort 310/A237*
Присоединительный размер системы отопления3/4"
Присоединительный размер системы теплоснабжения3/4"
Размер и тип теплового пунктаТип 2
СертификацияCE
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C120 °C
Тип присоединения системы отопленияG внутр. резьба
Тип присоединения системы теплоснабженияG внутр. резьба
Тип продуктаTermix VX FI
Тип теплообменника системы отопленияXB06H-1 26 G3/4" HP
Тип управления системой отопленияЭлектронный + контроллер перепада давления
Ширина без кожуха, мм530 мм
Ширина с кожухом, мм540 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто40 Килограмм
Вес нетто39 Килограмм
Volume0.159 Кубический метр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5706561963123
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm