Termix VX FI, Type 1

Termix VX FI, Тип 3, Название контроллера системы отопления: ECL 210

144H0708

Тип продукта: Termix VX FI, Тип 3, 10 бар, 120 °C, ECL 210

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveVM2
Heating control valve kvs value [m³/h]2.5 м³/ч
In scope of WEEENo
Material DescriptionVX-3 Retur/ECL210 237/UPM3/C.Iso
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.1ed57f4d-55ab-4f8d-84c4-eadb9ab7ffb1
SCIP dossier product nameVX-3 Retur/ECL210 237/UPM3/C.Iso
UL markNo
Вариант кожухаДополнительная
Высота без кожуха, мм800 мм
Высота с кожухом, мм800 мм
Глубина без кожуха, мм375 мм
Глубина с кожухом, мм430 мм
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовМалые тепловые пункты
Диаметр трубы системы отопленияØ18
Диаметр трубы теплоснабженияØ18
Материал кожухаСтальной лист, покрытый белым лаком
Материал пайки теплообменника системы отопленияBrazed copper
Название контроллера системы отопленияECL 210
Направление соединенияСнизу
Напряжение питания [В]230.0 В
Номинальное давление, первичное, бар10 бар
ОписаниеDistrict heating substation for indirect heating and connection for domestic hot water cylinder
Присоединительный размер системы отопления3/4"
Присоединительный размер системы теплоснабжения3/4"
Размер и тип теплового пунктаТип 3
СертификацияCE
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C120 °C
Тип присоединения системы отопленияG внутр. резьба
Тип присоединения системы теплоснабженияG внутр. резьба
Тип продуктаTermix VX FI
Тип теплообменника системы отопленияXB06H-1 40 G3/4" HP
Тип управления системой отопленияЭлектронный + контроллер перепада давления
Ширина без кожуха, мм530 мм
Ширина с кожухом, мм540 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто30 Килограмм
Вес нетто29 Килограмм
Volume0.159 Кубический метр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5706560979248
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm