Termix Compact 28 VX-FI_INSUCOVER

Termix Compact 28 VX-FI, Тип 2, Название контроллера системы отопления: ECL 310

144H3741

Тип продукта: Termix Compact 28 VX-FI, Тип 2, 16 бар, 120 °C, ECL 310

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryTop & Bottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveVM2
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 м³/ч
In scope of WEEENo
Material DescriptionCompact 28 VX-FI, 2 VM2/AVP-F- / STW
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.a6b03355-b373-4f8d-9477-9694b697ccaa
SCIP dossier product nameCompact 28 VX-FI, 2 VM2/AVP-F- / STW
UL markNo
Вариант кожухаНет
Высота без кожуха, мм890 мм
Глубина без кожуха, мм400 мм
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовМалые тепловые пункты
Диаметр трубы системы отопленияØ28
Диаметр трубы теплоснабженияØ28
Материал пайки теплообменника системы отопленияBrazed copper
Название контроллера ГВСNo Controller
Название контроллера системы отопленияECL 310
Направление соединенияСнизу + возможность для верхнего подключения
Напряжение питания [В]230.0 В
Номинальное давление, первичное, бар16 бар
ОписаниеCompact 28 VX-FI, 2 VM2/AVP-F- / STW
Присоединительный размер системы отопления1"
Присоединительный размер системы теплоснабжения1"
Размер и тип теплового пунктаТип 2
СертификацияCE
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C120 °C
Тип присоединения системы отопленияG внутр. резьба
Тип присоединения системы теплоснабженияG внутр. резьба
Тип продуктаTermix Compact 28 VX-FI
Тип теплообменника системы отопленияT137H-1 30 G1"*20 H
Тип управления ГВСExternal control
Тип управления системой отопленияЭлектронный
Ширина без кожуха, мм905 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто60 Килограмм
Вес нетто59 Килограмм
Volume2.896 Гектолитр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715628244563
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm