Termix Compact 28 VX-FI, Тип 1, Название контроллера системы отопления: ECL 310
144H2021
Тип продукта: Termix Compact 28 VX-FI, Тип 1, 16 бар, 120 °C, ECL 310
144H2021
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Primary connections for DHW cylinder |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Heating Actuator | AMV 10 |
| Heating Control valve | AVQM |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 4.00 м³/ч |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Termix VX-E 1 Compact 28 |
| Product line | 33 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | bed1b5f1-d08f-4e9c-9487-67d27adeab10 |
| SCIP dossier product name | Termix VX-E 1 Compact 28 |
| UL mark | No |
| Вариант кожуха | Без |
| Высота без кожуха, мм | 890 мм |
| Глубина без кожуха, мм | 400 мм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Малые тепловые пункты |
| Диаметр трубы системы отопления | Ø28 |
| Диаметр трубы теплоснабжения | Ø28 |
| Материал пайки теплообменника системы отопления | Brazed copper |
| Название контроллера ГВС | ECL 310 |
| Название контроллера системы отопления | ECL 310 |
| Направление соединения | Снизу |
| Напряжение питания [В] | 230.0 В |
| Номинальное давление, первичное, бар | 16 бар |
| Описание | Substations - Indirect Heating |
| Присоединительный размер системы отопления | 1" |
| Присоединительный размер системы теплоснабжения | 1" |
| Размер и тип теплового пункта | Тип 1 |
| Сертификация | CE |
| Температура подаваемой воды, проектная, ˚C | 120 °C |
| Тип присоединения системы отопления | G внутр. резьба |
| Тип присоединения системы теплоснабжения | G внутр. резьба |
| Тип продукта | Termix Compact 28 VX-FI |
| Тип теплообменника системы отопления | T137H-1 26 G1"*20 H |
| Тип управления ГВС | External control |
| Тип управления системой отопления | Электронный |
| Ширина без кожуха, мм | 905 мм |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 56 Килограмм |
| Вес нетто | 55 Килограмм |
| Volume | 244.776 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561201881 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |