WW99620011_Termix_CS28VX_tank_INSUCOVER_r_300RGB

Termix Compact 28 VX-FI HWP, Тип 2, Название контроллера системы отопления: ECL 310 & VM2 20 kvs. 4.0/AMV10

144H2013

Тип продукта: Termix Compact 28 VX-FI HWP, Тип 2, 16 бар, 120 °C, ECL 310 & VM2 20 kvs. 4.0/AMV10

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application typeIndirect Heating & Primary connections for DHW cylinder
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveVM2
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 м³/ч
In scope of WEEENo
Material DescriptionCompact 28 VX-FI HWP, Typ 2 VM2/AVP-Fm/B
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.5040cb80-3f7f-443d-8409-356b4e5f484e
SCIP dossier product nameCompact 28 VX-FI HWP, Typ 2 VM2/AVP-Fm/B
UL markNo
Вариант кожухаБез
Высота без кожуха, мм890 мм
Глубина без кожуха, мм400 мм
Группа продуктовМалые тепловые пункты
Характеристика изделия
Значение
Диаметр трубы системы отопленияØ28
Диаметр трубы теплоснабженияØ28
Контур бака ГВС – управлениеVS 2 1,6 AMV-150/AVPL
Материал пайки теплообменника системы отопленияBrazed copper
Название контроллера ГВСECL 310
Название контроллера системы отопленияECL 310 & VM2 20 kvs. 4.0/AMV10
Направление соединенияСнизу
Напряжение питания [В]230.0 В
Номинальное давление, первичное, бар16 бар
ОписаниеTermix Compact 28 VX-FI HWP, Тип 2, AVP-F, VM + AMV 10
Присоединительный размер системы отопления1"
Присоединительный размер системы теплоснабжения1"
Размер и тип теплового пунктаТип 2
СертификацияCE
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C120 °C
Тип присоединения системы отопленияG внутр. резьба
Тип присоединения системы теплоснабженияG внутр. резьба
Тип продуктаTermix Compact 28 VX-FI HWP
Тип теплообменника системы отопленияT137H-1 30 G1"*20 H
Тип управления ГВСЭлектронный
Тип управления системой отопленияЭлектронный
Ширина без кожуха, мм905 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто60 Килограмм
Вес нетто59 Килограмм
Volume289.6 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5706561210593
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm