VX_22

VX 22 (A266)

145G4421

Тип продукта: VX 22 (A266), 16 бар, 110 °C

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveVM2 20
DHW control valve kvs value [m3/h]4.00 м³/ч
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveVM2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 м³/ч
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Material DescriptionVX22 XB37M20/M50 ECL310/266 DS452 Std
Material Description (Short TeVX22, XB37M20/M50, ECL310/A266
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
UL markNo
Высота без кожуха, мм1039 мм
Высота с кожухом, мм1039 мм
Глубина без кожуха, мм385 мм
Глубина с кожухом, мм400 мм
Группа продуктовМалые тепловые пункты
Диаметр трубы ГВСØ22
Диаметр трубы системы отопленияØ22
Диаметр трубы теплоснабженияØ22
Диаметр циркуляционной трубыØ18
Изоляционный материалEPDM
Марка насоса ГВСWilo
Характеристика изделия
Значение
Марка насоса системы отопленияWilo
Материал кожухаСтальной лист, покрытый белым лаком
Материал пайки теплообменника системы отопленияBrazed copper
Название контроллера ГВСECL 310 / A266
Название контроллера системы отопленияECL 310 / A266
Направление соединенияСнизу
Напряжение питания [В] пер. ток230 В
Номинальное давление, вторичное, бар6 бар
Номинальное давление, первичное, бар16 бар
ОписаниеVX22 XB37M20/M50 ECL310/266 DS452 Std
Присоединительный размер системы ГВС1"
Присоединительный размер системы отопления1"
Присоединительный размер системы теплоснабжения1"
Присоединительный размер циркуляционной трубы3/4"
Размер и тип теплового пунктаM20/M50
Регулятор перепада давленияAVP-F
Система циркуляции контура ГВСДа
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C110 °C
Тип насоса ГВСPara Z BZ15-130/7-50/SC-12
Тип насоса системы отопленияPara 15-130/8-75/SC-12
Тип присоединения системы ГВСВнутренняя резьба
Тип присоединения системы отопленияВнутренняя резьба
Тип присоединения системы теплоснабженияВнутренняя резьба
Тип продуктаVX 22 (A266)
Тип соединения для циркуляцииВнутренняя резьба
Тип теплообменника ГВСXB37M-1 50
Тип теплообменника системы отопленияXB37M-1 20
Тип управления ГВСЭлектронный
Тип управления системой отопленияЭлектронный
Ширина без кожуха, мм575 мм
Ширина с кожухом, мм600 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто65 Килограмм
Вес нетто63 Килограмм
Volume390.142 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162520468
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm