VX 22 (A230)
145G4420
Тип продукта: VX 22 (A230), 16 бар, 110 °C
145G4420
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 5.50 м³/ч |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Heating Actuator | AMV 10 |
| Heating Control valve | AVQM 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 2.50 м³/ч |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | VX22 XB37M20/M40 ECL310/230 DS452 Std |
| Material Description (Short Te | VX22, XB37M20/M40, ECL310/A230 |
| Product line | 33 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL mark | No |
| Высота без кожуха, мм | 1039 мм |
| Высота с кожухом, мм | 1039 мм |
| Глубина без кожуха, мм | 385 мм |
| Глубина с кожухом, мм | 400 мм |
| Группа продуктов | Малые тепловые пункты |
| Диаметр трубы ГВС | Ø22 |
| Диаметр трубы системы отопления | Ø22 |
| Диаметр трубы теплоснабжения | Ø22 |
| Диаметр циркуляционной трубы | Ø18 |
| Изоляционный материал | EPDM |
| Марка насоса ГВС | Wilo |
| Марка насоса системы отопления | Wilo |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Материал кожуха | Стальной лист, покрытый белым лаком |
| Материал пайки теплообменника системы отопления | Brazed copper |
| Название контроллера ГВС | AVTB 25 |
| Название контроллера системы отопления | ECL 310 / A266 |
| Направление соединения | Снизу |
| Напряжение питания [В] пер. ток | 230 В |
| Номинальное давление, вторичное, бар | 6 бар |
| Номинальное давление, первичное, бар | 16 бар |
| Описание | VX22 XB37M20/M40 ECL310/230 DS452 Std |
| Присоединительный размер системы ГВС | 1" |
| Присоединительный размер системы отопления | 1" |
| Присоединительный размер системы теплоснабжения | 1" |
| Присоединительный размер циркуляционной трубы | 3/4" |
| Размер и тип теплового пункта | M20/M40 |
| Регулятор перепада давления | Integrated in control valve |
| Система циркуляции контура ГВС | Да |
| Температура подаваемой воды, проектная, ˚C | 110 °C |
| Тип насоса ГВС | Para Z BZ15-130/7-50/SC-12 |
| Тип насоса системы отопления | Para 15-130/8-75/SC-12 |
| Тип присоединения системы ГВС | Внутренняя резьба |
| Тип присоединения системы отопления | Внутренняя резьба |
| Тип присоединения системы теплоснабжения | Внутренняя резьба |
| Тип продукта | VX 22 (A230) |
| Тип соединения для циркуляции | Внутренняя резьба |
| Тип теплообменника ГВС | XB37M-1 40 |
| Тип теплообменника системы отопления | XB37M-1 20 |
| Тип управления ГВС | Термостатич. |
| Тип управления системой отопления | Электронный |
| Ширина без кожуха, мм | 575 мм |
| Ширина с кожухом, мм | 600 мм |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 65 Килограмм |
| Вес нетто | 63 Килограмм |
| Volume | 390.142 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162519004 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |