VVX-Q Apumpe

Termix VVX-Q, Название контроллера системы отопления: AVTB, Название контроллера ГВС: AVTQ

144H2880

Тип продукта: Termix VVX-Q, 10 бар, 110 °C, AVTB, AVTQ

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.20 м³/ч
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Heating ActuatorAVTB
Heating Control valveAVTB
Heating control valve kvs value [m³/h]1.9 м³/ч
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Material DescriptionVVX 3-5 T24 Standard Iceland
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.de71deb1-c4af-4607-9132-f17b2f40fb61
SCIP dossier product nameVVX 3-5 T24 Standard Iceland
UL markNo
Вариант кожухаДополнительная
Высота без кожуха, мм750 мм
Высота с кожухом, мм800 мм
Глубина без кожуха, мм360 мм
Глубина с кожухом, мм430 мм
Группа продуктовМалые тепловые пункты
Диаметр трубы ГВСØ18
Характеристика изделия
Значение
Диаметр трубы системы отопленияØ18
Диаметр трубы теплоснабженияØ18
Материал кожухаСтальной лист, покрытый белым лаком
Материал пайки теплообменника системы отопленияBrazed copper
Название контроллера ГВСAVTQ
Название контроллера системы отопленияAVTB
Направление соединенияСнизу
Номинальное давление, первичное, бар10 бар
ОписаниеVVX 3-5 T24 Standard Iceland
Присоединительный размер системы ГВС3/4"
Присоединительный размер системы отопления3/4"
Присоединительный размер системы теплоснабжения3/4"
Размер и тип теплового пунктаType 3-5
СертификацияCE
Система циркуляции контура ГВСБез
Статическое давление в системе ХВС, бар [Min]1.0 бар
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C110 °C
Тип присоединения системы ГВСG внутр. резьба
Тип присоединения системы отопленияG внутр. резьба
Тип присоединения системы теплоснабженияG внутр. резьба
Тип продуктаTermix VVX-Q
Тип теплообменника ГВСT24-1 40 G3/4"*20 H
Тип теплообменника системы отопленияT24-1 50 G3/4"*20 H
Тип управления ГВСРасход/термостатический
Тип управления системой отопленияТермостатич.
Ширина без кожуха, мм500 мм
Ширина с кожухом, мм540 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто60 Килограмм
Вес нетто60 Килограмм
Volume0.161 Кубический метр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5706561690272
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm