Danfoss logo
SE99410001_VVX-IDP_22-22_cover_r

Termix VVX-ID, Название контроллера ГВС: IHPT

144H3589

Тип продукта: Termix VVX-ID, 16 бар, 120 °C, IHPT

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 м³/ч
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]0.63 м³/ч
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Material DescriptionVVX-IDP 40-40 Sweden w/cover
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.07d36868-53b9-42ce-a75a-12f9e3d227a4
SCIP dossier product nameVVX-IDP 40-40 Sweden w/cover
UL markNo
Вариант кожухавключая
Высота без кожуха, мм770 мм
Высота с кожухом, мм770 мм
Глубина без кожуха, мм260 мм
Глубина с кожухом, мм260 мм
Группа продуктовМалые тепловые пункты
Диаметр трубы ГВСØ18
Диаметр трубы системы отопленияØ18
Характеристика изделия
Значение
Диаметр трубы теплоснабженияØ18
Материал кожухаСтальной лист, покрытый серым лаком
Материал пайки теплообменника системы отопленияBrazed copper
Название контроллера ГВСIHPT
Название контроллера системы отопленияECL 120
Направление соединенияСнизу
Напряжение питания [В]230.0 В
Номинальное давление, первичное, бар16 бар
ОписаниеVVX-IDP 40-40 Sweden w/cover
Присоединительный размер системы ГВС3/4"
Присоединительный размер системы отопления3/4"
Присоединительный размер системы теплоснабжения3/4"
Размер и тип теплового пунктаType 40-40
СертификацияCE
Система циркуляции контура ГВСБез
Статическое давление в системе ХВС, бар [Min]1.0 бар
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C120 °C
Тип присоединения системы ГВСG внутр. резьба
Тип присоединения системы отопленияG внутр. резьба
Тип присоединения системы теплоснабженияG внутр. резьба
Тип продуктаTermix VVX-ID
Тип теплообменника ГВСXB06H+-1 40 G3/4"*20 H
Тип теплообменника системы отопленияXB06H+-1 40 G3/4"*20 H
Тип управления ГВСРасход/термостатический
Тип управления системой отопленияЭлектронный
Ширина без кожуха, мм510 мм
Ширина с кожухом, мм515 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто35 Килограмм
Вес нетто34 Килограмм
Volume103.103 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715628120126
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm