Termix VVX-ID, Название контроллера ГВС: IHPT
144H3588
Тип продукта: Termix VVX-ID, 16 бар, 120 °C, IHPT
144H3588
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 м³/ч |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | VS2 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 0.40 м³/ч |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | VVX-IDP 22-22 Sweden |
| Product line | 33 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | ea50de41-6ace-42a7-af9b-95f1db754abc |
| SCIP dossier product name | VVX-IDP 22-22 Sweden |
| UL mark | No |
| Вариант кожуха | Без |
| Высота без кожуха, мм | 770 мм |
| Высота с кожухом, мм | 770 мм |
| Глубина без кожуха, мм | 260 мм |
| Глубина с кожухом, мм | 260 мм |
| Группа продуктов | Малые тепловые пункты |
| Диаметр трубы ГВС | Ø18 |
| Диаметр трубы системы отопления | Ø18 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Диаметр трубы теплоснабжения | Ø18 |
| Материал кожуха | Без |
| Материал пайки теплообменника системы отопления | Brazed copper |
| Название контроллера ГВС | IHPT |
| Название контроллера системы отопления | ECL 120 |
| Направление соединения | Снизу |
| Напряжение питания [В] | 230.0 В |
| Номинальное давление, первичное, бар | 16 бар |
| Описание | VVX-IDP 22-22 Sweden |
| Присоединительный размер системы ГВС | 3/4" |
| Присоединительный размер системы отопления | 3/4" |
| Присоединительный размер системы теплоснабжения | 3/4" |
| Размер и тип теплового пункта | Type 22-22 |
| Сертификация | CE |
| Система циркуляции контура ГВС | Без |
| Статическое давление в системе ХВС, бар [Min] | 1.0 бар |
| Температура подаваемой воды, проектная, ˚C | 120 °C |
| Тип присоединения системы ГВС | G внутр. резьба |
| Тип присоединения системы отопления | G внутр. резьба |
| Тип присоединения системы теплоснабжения | G внутр. резьба |
| Тип продукта | Termix VVX-ID |
| Тип теплообменника ГВС | XB06H+-1 22 G3/4"*20 H |
| Тип теплообменника системы отопления | XB06H+-1 22 G3/4"*20 H |
| Тип управления ГВС | Расход/термостатический |
| Тип управления системой отопления | Электронный |
| Ширина без кожуха, мм | 510 мм |
| Ширина с кожухом, мм | 515 мм |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 35 Килограмм |
| Вес нетто | 34 Килограмм |
| Volume | 102.102 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715628120119 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |