Termix VVX-I, fully insulated_144H1924_INSUCOVER

Termix VVX-ID, Название контроллера ГВС: IHPT

144H3155

Тип продукта: Termix VVX-ID, 16 бар, 110 °C, IHPT

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryTop and bottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 м³/ч
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.00 м³/ч
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Material DescriptionVVX-ID 40-40 Fullisolerad
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.ef854085-4237-45bb-88a2-c7f67bf9f1d0
SCIP dossier product nameVVX-ID 40-40 Fullisolerad
UL markNo
Вариант кожухаБез
Высота без кожуха, мм800 мм
Высота с кожухом, мм800 мм
Глубина без кожуха, мм390 мм
Глубина с кожухом, мм430 мм
Группа продуктовМалые тепловые пункты
Диаметр трубы ГВСØ18
Диаметр трубы системы отопленияØ18
Характеристика изделия
Значение
Диаметр трубы теплоснабженияØ18
Материал кожухаСтальной лист, покрытый серым лаком
Материал пайки теплообменника системы отопленияBrazed copper
Название контроллера ГВСIHPT
Название контроллера системы отопленияECL 310,A230.4a
Направление соединенияСверху и снизу
Напряжение питания [В]230.0 В
Номинальное давление, первичное, бар16 бар
ОписаниеVVX-ID 40-40 Fullisolerad
Присоединительный размер системы ГВС3/4"
Присоединительный размер системы отопления3/4"
Присоединительный размер системы теплоснабжения3/4"
Размер и тип теплового пунктаType 40-40
СертификацияCE
Система циркуляции контура ГВСБез
Статическое давление в системе ХВС, бар [Min]1.0 бар
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C110 °C
Тип присоединения системы ГВСВнутренняя резьба
Тип присоединения системы отопленияВнутренняя резьба
Тип присоединения системы теплоснабженияВнутренняя резьба
Тип продуктаTermix VVX-ID
Тип теплообменника ГВСXB06H+-1 40 G3/4"*20 H
Тип теплообменника системы отопленияXB06H+-1 40 G3/4"*20 H
Тип управления ГВСРасход/термостатический
Тип управления системой отопленияЭлектронный
Ширина без кожуха, мм525 мм
Ширина с кожухом, мм540 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто45 Килограмм
Вес нетто44 Килограмм
Volume185.76 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5706561969286
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm