Termix VVX-ID 22-22 Sweden 144H1458 r

Termix VVX-ID, Название контроллера ГВС: IHPT

144H1529

Тип продукта: Termix VVX-ID, 16 бар, 120 °C, IHPT

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryTop and bottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 м³/ч
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]0.63 м³/ч
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Material DescriptionVVX-ID 40-40 Sverige m/skåp
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.2c96ca92-c260-4c9b-97dc-81599c368c80
SCIP dossier product nameVVX-ID 40-40 Sverige m/skåp
UL markNo
Вариант кожухавключая
Высота без кожуха, мм750 мм
Высота с кожухом, мм800 мм
Глубина без кожуха, мм360 мм
Глубина с кожухом, мм430 мм
Группа продуктовМалые тепловые пункты
Диаметр трубы ГВСØ18
Диаметр трубы системы отопленияØ18
Характеристика изделия
Значение
Диаметр трубы теплоснабженияØ18
Материал кожухаСтальной лист, покрытый белым лаком
Материал пайки теплообменника системы отопленияBrazed copper
Название контроллера ГВСIHPT
Название контроллера системы отопленияECL 310,A230.1
Направление соединенияСверху и снизу
Напряжение питания [В]230.0 В
Номинальное давление, первичное, бар16 бар
ОписаниеVVX-ID 40-40 Sverige m/skåp
Присоединительный размер системы ГВС3/4"
Присоединительный размер системы отопления3/4"
Присоединительный размер системы теплоснабжения3/4"
Размер и тип теплового пунктаType 40-40
СертификацияCE
Система циркуляции контура ГВСБез
Статическое давление в системе ХВС, бар [Min]1.0 бар
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C120 °C
Тип присоединения системы ГВСG внутр. резьба
Тип присоединения системы отопленияG внутр. резьба
Тип присоединения системы теплоснабженияG внутр. резьба
Тип продуктаTermix VVX-ID
Тип теплообменника ГВСXB06H+-1 40 G3/4"*20 H
Тип теплообменника системы отопленияXB06H+-1 40 G3/4"*20 H
Тип управления ГВСРасход/термостатический
Тип управления системой отопленияЭлектронный
Ширина без кожуха, мм525 мм
Ширина с кожухом, мм540 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто48 Килограмм
Вес нетто47 Килограмм
Volume185.76 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5706561117199
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm