Termix VVX-B

Termix VVX-B, Тип 2-3, Название контроллера системы отопления: AVTB, Название контроллера ГВС: AVTB

144H2491

Тип продукта: Termix VVX-B, Тип 2-3, 16 бар, 110 °C, AVTB, AVTB

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]3.20 м³/ч
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Heating ActuatorAVTB
Heating Control valveAVTB
Heating control valve kvs value [m³/h]1.9 м³/ч
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Material DescriptionVVX 2-3 T24 Std Iceland AVTB 15 - 20-60
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.7ef4711e-ab8b-47a6-9967-4a2aa82fa61a
SCIP dossier product nameVVX 2-3 T24 Std Iceland AVTB 15 - 20-60
UL markNo
Вариант кожухаДополнительно
Высота без кожуха, мм810 мм
Высота с кожухом, мм800 мм
Глубина без кожуха, мм360 мм
Глубина с кожухом, мм430 мм
Группа продуктовМалые тепловые пункты
Диаметр трубы ГВСØ18
Диаметр трубы системы отопленияØ18
Характеристика изделия
Значение
Диаметр трубы теплоснабженияØ18
Материал кожухаСтальной лист, покрытый белым лаком
Материал пайки теплообменника системы отопленияBrazed copper
Название контроллера ГВСAVTB
Название контроллера системы отопленияAVTB
Направление соединенияСнизу
Напряжение питания [В]230.0 В
Номинальное давление, первичное, бар16 бар
ОписаниеDistrict heating substation for indirect heating and instantaneous domestic hot water
Присоединительный размер системы ГВС3/4"
Присоединительный размер системы отопления3/4"
Присоединительный размер системы теплоснабжения3/4"
Размер и тип теплового пунктаТип 2-3
СертификацияCE
Система циркуляции контура ГВСБез
Статическое давление в системе ХВС, бар [Min]1.0 бар
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C110 °C
Тип присоединения системы ГВСG внутр. резьба
Тип присоединения системы отопленияG внутр. резьба
Тип присоединения системы теплоснабженияG внутр. резьба
Тип продуктаTermix VVX-B
Тип теплообменника ГВСT24-1 36 G3/4" P
Тип теплообменника системы отопленияT24-1 32 G3/4"*20 H
Тип управления ГВСТермостатич.
Тип управления системой отопленияТермостатич.
Ширина без кожуха, мм500 мм
Ширина с кожухом, мм540 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто23 Килограмм
Вес нетто22 Килограмм
Volume0.062 Кубический метр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5706561449382
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm