144H0048 Termix VVX-B-2-2

Termix VVX-B, Тип 2-2, Название контроллера системы отопления: ECL 210, Название контроллера ГВС: AVTB

144H0048

Тип продукта: Termix VVX-B, Тип 2-2, 16 бар, 120 °C, ECL 210, AVTB

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]1.90 м³/ч
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 м³/ч
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Material DescriptionTermix VVX-B 2-2 без кожуха МТП
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.a61cdf07-522c-4deb-9562-d9e4e1ee2d47
SCIP dossier product nameTermix VVX-B-2-2
UL markNo
Вариант кожухаДополнительно
Высота без кожуха, мм810 мм
Высота с кожухом, мм810 мм
Глубина без кожуха, мм360 мм
Глубина с кожухом, мм430 мм
Группа продуктовМалые тепловые пункты
Диаметр трубы ГВСØ18
Диаметр трубы системы отопленияØ18
Характеристика изделия
Значение
Диаметр трубы теплоснабженияØ18
Материал кожухаСтальной лист, покрытый белым лаком
Материал пайки теплообменника системы отопленияBrazed copper
Название контроллера ГВСAVTB
Название контроллера системы отопленияECL 210
Направление соединенияСнизу
Напряжение питания [В]230.0 В
Номинальное давление, первичное, бар16 бар
ОписаниеTermix VVX-B 2-2 с ECL 210/A237*, Теплоизоляция теплообменника/труб
Присоединительный размер системы ГВС3/4"
Присоединительный размер системы отопления3/4"
Присоединительный размер системы теплоснабжения3/4"
Размер и тип теплового пунктаТип 2-2
СертификацияCE
Система циркуляции контура ГВСБез
Статическое давление в системе ХВС, бар [Min]1.0 бар
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C120 °C
Тип присоединения системы ГВСG внутр. резьба
Тип присоединения системы отопленияG внутр. резьба
Тип присоединения системы теплоснабженияG внутр. резьба
Тип продуктаTermix VVX-B
Тип теплообменника ГВСT24-1 24 G3/4" P
Тип теплообменника системы отопленияT24-1 20 G3/4"*20 H
Тип управления ГВСТермостатич.
Тип управления системой отопленияЭлектронный + контроллер перепада давления
Ширина без кожуха, мм530 мм
Ширина с кожухом, мм540 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто40 Килограмм
Вес нетто39 Килограмм
Volume153.09 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5706560909283
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm