Termix VVX-B HWP / Termix VVX-I

Termix VVX-B HWP, Тип 1-1, Название контроллера системы отопления: ECL 310-A237 & …, Название контроллера ГВС: AVTB 15

144H0558

Тип продукта: Termix VVX-B HWP, Тип 1-1, 16 бар, 100 °C, ECL 310-A237 & …, AVTB 15

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]1.90 м³/ч
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.6 м³/ч
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Material DescriptionVVX 1-1 B HWP m/Haube
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.4584d955-c117-4b49-a4a6-d02ecf2ec216
SCIP dossier product nameVVX 1-1 B HWP m/Haube
UL markNo
Вариант кожухавключая
Высота без кожуха, мм810 мм
Высота с кожухом, мм810 мм
Глубина без кожуха, мм360 мм
Глубина с кожухом, мм430 мм
Группа продуктовМалые тепловые пункты
Диаметр трубы ГВСØ18
Характеристика изделия
Значение
Диаметр трубы системы отопленияØ18
Диаметр трубы теплоснабженияØ18
Материал кожухаСтальной лист, покрытый белым лаком
Материал пайки теплообменника системы отопленияBrazed copper
Название контроллера ГВСAVTB 15
Название контроллера системы отопленияECL 310-A237 & …
Направление соединенияСнизу
Номинальное давление, первичное, бар16 бар
ОписаниеTermix VVX-B HWP (ECL 310/A237), Тип W1/H1
Присоединительный размер системы ГВС3/4"
Присоединительный размер системы отопления3/4"
Присоединительный размер системы теплоснабжения3/4"
Размер и тип теплового пунктаТип 1-1
СертификацияCE
Система циркуляции контура ГВСБез
Статическое давление в системе ХВС, бар [Min]1.0 бар
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C100 °C
Тип присоединения системы ГВСG внутр. резьба
Тип присоединения системы отопленияG внутр. резьба
Тип присоединения системы теплоснабженияG внутр. резьба
Тип продуктаTermix VVX-B HWP
Тип теплообменника ГВСT24-1 16 G3/4" P
Тип теплообменника системы отопленияT24-1 16 G3/4"*20 H
Тип управления ГВСТермостатич.
Тип управления системой отопленияЭлектронный
Ширина без кожуха, мм525 мм
Ширина с кожухом, мм540 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто45 Килограмм
Вес нетто44 Килограмм
Volume188.082 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5706560966583
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm