144H2569 Termix KST-L UPM3/UPMXL/2,5/4,0/310/AMV

Termix KST, Название контроллера ГВС: AVQM

144H3214

Тип продукта: Termix KST, 16 бар, 120 °C, AVQM

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryTop and bottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveVM2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 м³/ч
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Material DescriptionKST-L U.Pumper/VM2 1,6/4,0/310/AMV
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.5f45dce8-5a9b-4421-b9fb-07d79a5cc75f
SCIP dossier product nameKST-L U.Pumper/VM2 1,6/4,0/310/AMV
UL markNo
Вариант кожухаНет
Высота без кожуха, мм1126 мм
Глубина без кожуха, мм457 мм
Группа продуктовМалые тепловые пункты
Диаметр трубы ГВСØ28
Характеристика изделия
Значение
Диаметр трубы системы отопленияДу40
Диаметр трубы теплоснабженияØ28
Материал кожухаБез
Материал пайки теплообменника системы отопленияBrazed copper
Название контроллера ГВСAVQM
Название контроллера системы отопленияECL 310,A266.9
Направление соединенияСверху и снизу
Номинальное давление, первичное, бар16 бар
Присоединительный размер системы ГВС1"
Присоединительный размер системы отопления1 1/2"
Присоединительный размер системы теплоснабжения1"
Размер и тип теплового пунктаType L
СертификацияCE
Система циркуляции контура ГВСвключая
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C120 °C
Тип присоединения системы ГВСG внутр. резьба
Тип присоединения системы отопленияG внутр. резьба
Тип присоединения системы теплоснабженияG внутр. резьба
Тип продуктаTermix KST
Тип теплообменника ГВСT137H-1 36 G1"*20 H
Тип теплообменника системы отопленияT137L-1 60 G1"*20 H
Тип управления ГВСЭлектронный
Тип управления системой отопленияЭлектронный
Ширина без кожуха, мм730 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто70 Килограмм
Вес нетто65.3 Килограмм
Volume375.645 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5706562018075
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm