144H2569 Termix KST-L UPM3/UPMXL/2,5/4,0/310/AMV

Termix KST, Название контроллера ГВС: AVQM

144H2569

Тип продукта: Termix KST, 16 бар, 120 °C, AVQM

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryTop and bottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 м³/ч
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Material DescriptionTermix KST-L UPM3/UPMXL/2,5/4,0/310/AMV
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.34b257c1-97e4-403b-9e98-5c2414f26d41
SCIP dossier product nameTermix KST-L UPM3/UPMXL/2,5/4,0/310/AMV
UL markNo
Вариант кожухаНет
Высота без кожуха, мм1126 мм
Глубина без кожуха, мм457 мм
Группа продуктовМалые тепловые пункты
Диаметр трубы ГВСØ28
Диаметр трубы системы отопленияДу40
Характеристика изделия
Значение
Диаметр трубы теплоснабженияØ28
Материал кожухаБез
Материал пайки теплообменника системы отопленияBrazed copper
Название контроллера ГВСAVQM
Название контроллера системы отопленияECL 310,A266.9
Направление соединенияСверху и снизу
Номинальное давление, первичное, бар16 бар
Описаниеsubstation for indirect heating and instantaneous domestic hot water
Присоединительный размер системы ГВС1"
Присоединительный размер системы отопления1 1/2"
Присоединительный размер системы теплоснабжения1"
Размер и тип теплового пунктаType L
СертификацияCE
Система циркуляции контура ГВСвключая
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C120 °C
Тип присоединения системы ГВСG внутр. резьба
Тип присоединения системы отопленияG внутр. резьба
Тип присоединения системы теплоснабженияG внутр. резьба
Тип продуктаTermix KST
Тип теплообменника ГВСT137H-1 36 G1"*20 H
Тип теплообменника системы отопленияT137L-1 60 G1"*20 H
Тип управления ГВСЭлектронный
Тип управления системой отопленияЭлектронный
Ширина без кожуха, мм730 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто64 Килограмм
Вес нетто64 Килограмм
Volume375.645 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5706561482884
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm