Termix KST, Название контроллера ГВС: AVQM
144H2568
Тип продукта: Termix KST, 16 бар, 120 °C, AVQM
144H2568
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Top and bottom |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Heating Actuator | AMV 10 |
| Heating Control valve | AVQM |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 2.50 м³/ч |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Termix KST-M UPM3/UPML/2,5/2,5/310/AMV |
| Product line | 33 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 6a866ca1-7bd3-4c54-ae0b-b7a473969038 |
| SCIP dossier product name | Termix KST-M UPM3/UPML/2,5/2,5/310/AMV |
| UL mark | No |
| Вариант кожуха | Нет |
| Высота без кожуха, мм | 1126 мм |
| Глубина без кожуха, мм | 457 мм |
| Группа продуктов | Малые тепловые пункты |
| Диаметр трубы ГВС | Ø28 |
| Диаметр трубы системы отопления | Ø28 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Диаметр трубы теплоснабжения | Ø28 |
| Материал кожуха | Без |
| Материал пайки теплообменника системы отопления | Brazed copper |
| Название контроллера ГВС | AVQM |
| Название контроллера системы отопления | ECL 310,A266.9 |
| Направление соединения | Сверху и снизу |
| Номинальное давление, первичное, бар | 16 бар |
| Описание | substation for indirect heating and instantaneous domestic hot water |
| Присоединительный размер системы ГВС | 1" |
| Присоединительный размер системы отопления | 1" |
| Присоединительный размер системы теплоснабжения | 1" |
| Размер и тип теплового пункта | Type M |
| Сертификация | CE |
| Система циркуляции контура ГВС | включая |
| Температура подаваемой воды, проектная, ˚C | 120 °C |
| Тип присоединения системы ГВС | G внутр. резьба |
| Тип присоединения системы отопления | G наруж. резьба |
| Тип присоединения системы теплоснабжения | G внутр. резьба |
| Тип продукта | Termix KST |
| Тип теплообменника ГВС | T137H-1 36 G1"*20 H |
| Тип теплообменника системы отопления | T137L-1 40 G1"*20 H |
| Тип управления ГВС | Электронный |
| Тип управления системой отопления | Электронный |
| Ширина без кожуха, мм | 730 мм |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 64 Килограмм |
| Вес нетто | 64 Килограмм |
| Volume | 375.645 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561482877 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |