Termix Compact 28 VVX-FI, Type 2-2, Heating controller name: ECL 310, DHW controller name: ECL 310
144H3667
Product Type: Termix Compact 28 VVX-FI, Type 2-2, 16 bar, 110 °C, ECL 310, AVQM, AMV 10, AVQM, AMV 10
144H3667
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Bottom + option for top conn |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW Actuator | AMV 10 |
| DHW Control valve | AVQM |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 1.60 m³/h |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Heating Actuator | AMV 10 |
| Heating Control valve | AVQM |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 4.00 m³/h |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Copper |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Compact 28 VVX-FI-SLS 2-2 |
| Product line | Light Duty Stations |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 749cdaf8-7cdb-468c-b757-6992e00dd174 |
| SCIP dossier product name | Compact 28 VVX-FI-SLS 2-2 |
| UL mark | No |
| Вариант кожуха | Without |
| Высота без кожуха, мм | 890 mm |
| Глубина без кожуха, мм | 400 mm |
| Группа продуктов | Small Stations |
| Диаметр трубы ГВС | Ø28 |
| Диаметр трубы системы отопления | Ø28 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Диаметр трубы теплоснабжения | Ø28 |
| Диаметр циркуляционной трубы | Ø18 |
| Материал пайки теплообменника системы отопления | Copper |
| Название контроллера ГВС | ECL 310 |
| Название контроллера системы отопления | ECL 310 |
| Направление соединения | Bottom + option for top conn |
| Напряжение питания [В] | 230.0 V |
| Номинальное давление, первичное, бар | 16 bar |
| Описание | Compact 28 VVX-FI-SLS 2-2 |
| Присоединительный размер системы ГВС | 1" |
| Присоединительный размер системы отопления | 1" |
| Присоединительный размер системы теплоснабжения | 1" |
| Присоединительный размер циркуляционной трубы | 3/4" |
| Размер и тип теплового пункта | Type 2-2 |
| Сертификация | CE |
| Система циркуляции контура ГВС | Yes |
| Температура подаваемой воды, проектная, ˚C | 110 °C |
| Тип присоединения системы ГВС | Internal thread |
| Тип присоединения системы отопления | Internal thread |
| Тип присоединения системы теплоснабжения | Internal thread |
| Тип продукта | Termix Compact 28 VVX-FI |
| Тип соединения для циркуляции | Internal thread |
| Тип теплообменника ГВС | T137H-1 10 G1"*20 H |
| Тип теплообменника системы отопления | T137H-1 36 G1"*20 H |
| Тип управления ГВС | Electronic |
| Тип управления системой отопления | Electronic |
| Ширина без кожуха, мм | 1460 mm |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 95 Килограмм |
| Вес нетто | 94 Килограмм |
| Volume | 548.96 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715628190693 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |