144H2040_51 Termix Compact 28 VVX-FI 1-1

Termix Compact 28 VVX-FI, Тип 1-1, Название контроллера системы отопления: ECL 310, Название контроллера ГВС: ECL 310

144H3176

Тип продукта: Termix Compact 28 VVX-FI, Тип 1-1, 16 бар, 120 °C, ECL 310, AVQM

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom + option for top conn
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveAVQM
DHW control valve kvs value [m3/h]4.00 м³/ч
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM
Heating control valve kvs value [m³/h]4.0 м³/ч
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Material DescriptionCompact 28 VVX-FI 1-1 Latvia
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.8e599691-38a4-468a-9f26-0823af0af5ce
SCIP dossier product nameCompact 28 VVX-FI 1-1 Latvia
UL markNo
Вариант кожухаБез
Высота без кожуха, мм890 мм
Глубина без кожуха, мм400 мм
Группа продуктовМалые тепловые пункты
Диаметр трубы ГВСØ28
Диаметр трубы системы отопленияØ28
Характеристика изделия
Значение
Диаметр трубы теплоснабженияØ28
Диаметр циркуляционной трубыØ18
Материал пайки теплообменника системы отопленияBrazed copper
Название контроллера ГВСECL 310
Название контроллера системы отопленияECL 310
Направление соединенияСнизу + возможность для верхнего подключения
Напряжение питания [В]230.0 В
Номинальное давление, первичное, бар16 бар
ОписаниеSubstations - Indirect Heating + DHW
Присоединительный размер системы ГВС1"
Присоединительный размер системы отопления1"
Присоединительный размер системы теплоснабженияG1"
Присоединительный размер циркуляционной трубы3/4"
Размер и тип теплового пунктаТип 1-1
СертификацияCE
Система циркуляции контура ГВСДа
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C120 °C
Тип присоединения системы ГВСВнутренняя резьба
Тип присоединения системы отопленияG внутр. резьба
Тип присоединения системы теплоснабженияG внутр. резьба
Тип продуктаTermix Compact 28 VVX-FI
Тип соединения для циркуляцииВнутренняя резьба
Тип теплообменника ГВСT137H-1 20 G1"*20 H StS
Тип теплообменника системы отопленияT137H-1 26 G1"*20 H
Тип управления ГВСЭлектронный
Тип управления системой отопленияЭлектронный
Ширина без кожуха, мм1460 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто95 Килограмм
Вес нетто94 Килограмм
Volume0.52 Кубический метр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5706561986603
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm