Termix Compact 28 VVX-FI, Тип 2-2, Название контроллера системы отопления: ECL 310, Название контроллера ГВС: ECL 310
144H2044
Тип продукта: Termix Compact 28 VVX-FI, Тип 2-2, 16 бар, 120 °C, ECL 310, AVQM
144H2044
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Bottom + option for top conn |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW Actuator | AMV 30 |
| DHW Control valve | AVQM |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 8.00 м³/ч |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Heating Actuator | AMV 20 |
| Heating Control valve | AVQM |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 6.3 м³/ч |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Compact 28 VVX-FI 2-2 |
| Product line | 33 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 75ac2f1d-6428-4e9b-bf90-d5434b8bcedc |
| SCIP dossier product name | Compact 28 VVX-FI 2-2 |
| UL mark | No |
| Вариант кожуха | Без |
| Высота без кожуха, мм | 890 мм |
| Глубина без кожуха, мм | 400 мм |
| Группа продуктов | Малые тепловые пункты |
| Диаметр трубы ГВС | Ø28 |
| Диаметр трубы системы отопления | Ø28 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Диаметр трубы теплоснабжения | Ø28 |
| Диаметр циркуляционной трубы | Ø18 |
| Материал пайки теплообменника системы отопления | Brazed copper |
| Название контроллера ГВС | ECL 310 |
| Название контроллера системы отопления | ECL 310 |
| Направление соединения | Снизу + возможность для верхнего подключения |
| Напряжение питания [В] | 230.0 В |
| Номинальное давление, первичное, бар | 16 бар |
| Описание | Substations - Indirect Heating + DHW |
| Присоединительный размер системы ГВС | 1" |
| Присоединительный размер системы отопления | 1" |
| Присоединительный размер системы теплоснабжения | G1" |
| Присоединительный размер циркуляционной трубы | 3/4" |
| Размер и тип теплового пункта | Тип 2-2 |
| Сертификация | CE |
| Система циркуляции контура ГВС | Да |
| Температура подаваемой воды, проектная, ˚C | 120 °C |
| Тип присоединения системы ГВС | Внутренняя резьба |
| Тип присоединения системы отопления | G внутр. резьба |
| Тип присоединения системы теплоснабжения | G внутр. резьба |
| Тип продукта | Termix Compact 28 VVX-FI |
| Тип соединения для циркуляции | Внутренняя резьба |
| Тип теплообменника ГВС | T137L-1 26 G1"*20 H |
| Тип теплообменника системы отопления | T137H-1 40 G1"*20 H |
| Тип управления ГВС | Электронный |
| Тип управления системой отопления | Электронный |
| Ширина без кожуха, мм | 1460 мм |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 95 Килограмм |
| Вес нетто | 90 Килограмм |
| Volume | 0.52 Кубический метр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561201584 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |