Compact  28 MST VVX-2-1

Termix Compact 28 MST VVX, Тип 2-4, Название контроллера ГВС: IHPT

144H3449

Тип продукта: Termix Compact 28 MST VVX, Тип 2-4, 16 бар, 120 °C, IHPT

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]2.00 м³/ч
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Heating ActuatorAMV 20
Heating Control valveAVQM
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Material DescriptionCompact 28 MST VVX-2-4
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.9f87201d-3423-47e7-8370-5b31f7aa4984
SCIP dossier product nameCompact 28 MST VVX-2-4
UL markNo
Вариант кожухаНет
Высота без кожуха, мм914 мм
Глубина без кожуха, мм400 мм
Группа продуктовМалые тепловые пункты
Диаметр трубы ГВСØ18
Диаметр трубы системы отопленияØ28
Диаметр трубы теплоснабженияØ28
Характеристика изделия
Значение
Диаметр циркуляционной трубыØ18
Материал пайки теплообменника системы отопленияBrazed copper
Название контроллера ГВСIHPT
Название контроллера системы отопленияECL 120
Направление соединенияСнизу
Напряжение питания [В]230.0 В
Номинальное давление, первичное, бар16 бар
ОписаниеDistrict heating substation for indirect heating andinstantaneous domestic hot water.
Присоединительный размер системы ГВСG3/4"
Присоединительный размер системы отопления1"
Присоединительный размер системы теплоснабженияG1"
Присоединительный размер циркуляционной трубы3/4"
Размер и тип теплового пунктаТип 2-4
СертификацияCE
Система циркуляции контура ГВСДополнительная
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C120 °C
Тип присоединения системы ГВСВнутренняя резьба
Тип присоединения системы отопленияВнутренняя резьба
Тип присоединения системы теплоснабженияВнутренняя резьба
Тип продуктаTermix Compact 28 MST VVX
Тип соединения для циркуляцииG внутр. резьба
Тип теплообменника ГВСXB06H+-1 40 G3/4"*20 H
Тип теплообменника системы отопленияT137H-1 70 G1"*20 H
Тип управления ГВСРасход/термостатический
Тип управления системой отопленияЭлектронный
Ширина без кожуха, мм905 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто56 Килограмм
Вес нетто54 Килограмм
Volume0.331 Кубический метр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5706562243552
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm