WW99630011_Termix_CS28MS_VVX_INSUCOVER_r_300RGB

Termix Compact 28 MS VVX, Тип 4-1, Название контроллера системы отопления: ECL 310, Название контроллера ГВС: ECL 310

144H3346

Тип продукта: Termix Compact 28 MS VVX, Тип 4-1, 16 бар, 120 °C, ECL 310, AVQM

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveAVQM
DHW control valve kvs value [m3/h]6.30 м³/ч
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.6 м³/ч
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Material DescriptionCompact 28 MS VVX-4-1
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.6f540e86-b1b2-40fb-b52b-64689a475635
SCIP dossier product nameCompact 28 MS VVX-4-1
UL markNo
Вариант кожухаНет
Высота без кожуха, мм1063 мм
Глубина без кожуха, мм400 мм
Группа продуктовМалые тепловые пункты
Диаметр трубы ГВСØ28
Характеристика изделия
Значение
Диаметр трубы системы отопленияØ28
Диаметр трубы теплоснабженияØ28
Диаметр циркуляционной трубыØ18
Материал пайки теплообменника системы отопленияBrazed copper
Название контроллера ГВСECL 310
Название контроллера системы отопленияECL 310
Направление соединенияСнизу
Напряжение питания [В]230.0 В
Номинальное давление, первичное, бар16 бар
ОписаниеDistrict heating substation for indirect heating andinstantaneous domestic hot water.
Присоединительный размер системы ГВС1"
Присоединительный размер системы отопления1"
Присоединительный размер системы теплоснабжения1"
Присоединительный размер циркуляционной трубы3/4"
Размер и тип теплового пунктаТип 4-1
СертификацияCE
Система циркуляции контура ГВСДа
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C120 °C
Тип присоединения системы ГВСВнутренняя резьба
Тип присоединения системы отопленияВнутренняя резьба
Тип присоединения системы теплоснабженияВнутренняя резьба
Тип продуктаTermix Compact 28 MS VVX
Тип соединения для циркуляцииВнутренняя резьба
Тип теплообменника ГВСT137H-1 40 G1"*20 H
Тип теплообменника системы отопленияXB06H+-1 60 G3/4"*20 H
Тип управления ГВСЭлектронный
Тип управления системой отопленияЭлектронный
Ширина без кожуха, мм905 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто54 Килограмм
Вес нетто53 Килограмм
Volume384.806 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5706562184701
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm