Termix Compact 28 MS VVX, Тип 2-1, Название контроллера системы отопления: ECL 310, Название контроллера ГВС: ECL 310
144H3342
Тип продукта: Termix Compact 28 MS VVX, Тип 2-1, 16 бар, 120 °C, ECL 310, AVQM
144H3342
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Bottom |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW Actuator | AMV 30 |
| DHW Control valve | AVQM |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 4.00 м³/ч |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Heating Actuator | AMV 150 |
| Heating Control valve | VS2 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.6 м³/ч |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Compact 28 MS VVX-2-1 |
| Product line | 33 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | e0f91f42-a7d5-40ad-a75a-25e738377e03 |
| SCIP dossier product name | Compact 28 MS VVX-2-1 |
| UL mark | No |
| Вариант кожуха | Нет |
| Высота без кожуха, мм | 1063 мм |
| Глубина без кожуха, мм | 400 мм |
| Группа продуктов | Малые тепловые пункты |
| Диаметр трубы ГВС | Ø28 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Диаметр трубы системы отопления | Ø28 |
| Диаметр трубы теплоснабжения | Ø28 |
| Диаметр циркуляционной трубы | Ø18 |
| Материал пайки теплообменника системы отопления | Brazed copper |
| Название контроллера ГВС | ECL 310 |
| Название контроллера системы отопления | ECL 310 |
| Направление соединения | Снизу |
| Напряжение питания [В] | 230.0 В |
| Номинальное давление, первичное, бар | 16 бар |
| Описание | District heating substation for indirect heating andinstantaneous domestic hot water. |
| Присоединительный размер системы ГВС | 1" |
| Присоединительный размер системы отопления | 1" |
| Присоединительный размер системы теплоснабжения | 1" |
| Присоединительный размер циркуляционной трубы | 3/4" |
| Размер и тип теплового пункта | Тип 2-1 |
| Сертификация | CE |
| Система циркуляции контура ГВС | Да |
| Температура подаваемой воды, проектная, ˚C | 120 °C |
| Тип присоединения системы ГВС | Внутренняя резьба |
| Тип присоединения системы отопления | Внутренняя резьба |
| Тип присоединения системы теплоснабжения | Внутренняя резьба |
| Тип продукта | Termix Compact 28 MS VVX |
| Тип соединения для циркуляции | Внутренняя резьба |
| Тип теплообменника ГВС | T137H-1 26 G1"*20 H |
| Тип теплообменника системы отопления | XB06H+-1 60 G3/4"*20 H |
| Тип управления ГВС | Электронный |
| Тип управления системой отопления | Электронный |
| Ширина без кожуха, мм | 905 мм |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 60 Килограмм |
| Вес нетто | 58 Килограмм |
| Volume | 0.385 Кубический дециметр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706562184664 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |