Substations, DSP2 FIX, Heating controller name: ECL 310
005L7018
DSP2 FIX SE DN50 STD VER.1
005L7018
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 10 °C |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Capacity [KW] | 470.0 kW |
| Category name | Indirect heating and DHW substations |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Top |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW circulation pump brand | Grundfos |
| DHW circulation pump type | ALPHA 2L 25-60N |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Material Description | DSP2 FIX SE DN50 STD ver.1 |
| Pressure primary [bar] [Max] | 15 bar |
| Pressure secondary [bar] [Max] | 10 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL mark | No |
| Вариант кожуха | No |
| Высота упаковки [мм] | 1900 mm |
| Глубина упаковки [мм] | 800 mm |
| Группа продуктов | Substations |
| Диаметр трубы ГВС | DN25 |
| Диаметр трубы системы отопления | DN50 |
| Диаметр трубы теплоснабжения | DN32 |
| Диаметр циркуляционной трубы | DN25 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Категория согласно PED | I |
| Конструктивное исполнение | Standing |
| Марка насоса системы отопления | Grundfos |
| Материал пайки теплообменника системы отопления | Brazed copper |
| Название контроллера ГВС | ECL 310 |
| Название контроллера системы отопления | ECL 310 |
| Название производителя | Danfoss |
| Направление соединения | Top |
| Напряжение питания [В перем. тока] [макс.] | 230 V |
| Напряжение питания [В перем. тока] [мин.] | 230 V |
| Номинальное давление, первичное, бар | 16 bar |
| Описание | DSP2 FIX SE DN50 STD VER.1 |
| Присоединительный размер системы ГВС | 1" |
| Система циркуляции контура ГВС | Yes |
| Тип насоса системы отопления | Magna 3 40-120 F |
| Тип присоединения системы ГВС | Internal thread |
| Тип присоединения системы отопления | Thread |
| Тип присоединения системы теплоснабжения | welded |
| Тип продукта | DSP2 FIX |
| Тип соединения для циркуляции | Internal thread |
| Тип теплообменника ГВС | XB12 |
| Тип теплообменника системы отопления | XB52 |
| Тип управления ГВС | Electronic |
| Ширина упаковки [мм] | 1500 mm |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 240 Килограмм |
| Вес нетто | 1 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 1582.103 Литр |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |