DSA WALL POLAND

Substations, DSA2 WALL, 2F-3, 60 kW, Heating controller name: ECL 310, DHW controller name: ECL 310, DHW circulation: Yes

144B5020

DSA 2F-3 WALL

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Capacity [KW]60.0 kW
Category nameIndirect heating and DHW substations
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryLeft / Right
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW circulation pump brandGrundfos
DHW circulation pump typeUPS 25-60 N 180
Differential pressure primary [bar] [Max]12 bar
Flow primary [m3/h] [Max]1.99 m³/h
HEX DHW alloy1.4404
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Material DescriptionDSA 2F-3 WALL
Pressure primary [bar] [Max]16 bar
Pressure secondary [bar] [Max]10 bar
Product lineHeavy Duty Stations
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Substation version2F-3
UL markNo
Вариант кожухаNo
Высота без кожуха, мм1200 mm
Высота с кожухом, мм1200 mm
Высота упаковки [мм]800 mm
Глубина без кожуха, мм650 mm
Глубина с кожухом, мм650 mm
Глубина упаковки [мм]800 mm
Группа продуктовSubstations
Диаметр трубы ГВСDN20
Диаметр трубы системы отопленияDN20
Диаметр трубы теплоснабженияDN25
Диаметр циркуляционной трубыDN15
Изоляционный материалEPP
Категория согласно PED§ 4.3
Конструктивное исполнениеWall mounted
Характеристика изделия
Значение
Марка насоса системы отопленияGrundfos
Материал кожухаWhite-lacquered steel sheet
Материал пайки теплообменника системы отопленияBrazed copper
Название контроллера ГВСECL 310
Название контроллера системы отопленияECL 310
Название производителяDanfoss
Направление соединенияPrimary - Right or left, Secondary - Top & Top
Напряжение питания [В] пер. ток230 V
Номинальное давление, вторичное, бар10 bar
Номинальное давление, первичное, бар16 bar
Область примененияDistrict Heating
ОписаниеDSA 2F-3 WALL
Основной перепад давления без теплосчётчика, бар [Min]0.47 bar
Присоединительный размер системы ГВСDN20
Присоединительный размер системы отопленияDN25
Присоединительный размер системы теплоснабженияDN25
Присоединительный размер циркуляционной трубыDN15
СертификацияCE
Система циркуляции контура ГВСYes
Сплав теплообменника системы отопления1.4404
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C130 °C
Тип насоса системы отопленияUPM3 Auto L
Тип присоединения системы ГВСInternal thread
Тип присоединения системы отопленияInternal thread
Тип присоединения системы теплоснабженияExternal thread
Тип продуктаDSA2 WALL
Тип соединения для циркуляцииInternal thread
Тип теплообменника ГВСXB37M-20
Тип теплообменника системы отопленияXB37L-10
Тип управления ГВСElectronic
Тип управления системой отопленияElectronic
Число домохозяйств [Max]2
Число домохозяйств [Min]1
Ширина без кожуха, мм800 mm
Ширина с кожухом, мм650 mm
Ширина упаковки [мм]1200 mm

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто80 Килограмм
Вес нетто60 Килограмм
Volume492.343 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162743355
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm