Substations, DSA2 HOME, 2F-2, 65 kW, Heating controller name: ECL 110, DHW controller name: AVTQ
146B8014
DSA HOME 2F-2
146B8014
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Capacity [KW] | 65.0 kW |
| Category name | Indirect heating and DHW substations |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Left / Right |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW circulation pump brand | Grundfos |
| DHW circulation pump type | UPM3 DHW 15-20 |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 12.00 m³/h |
| HEX DHW alloy | 1.4404 |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Material Description | DSA HOME 2F-2 |
| Pressure primary [bar] [Max] | 14 bar |
| Pressure secondary [bar] [Max] | 10 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Substation version | 2F-2 |
| UL mark | No |
| Вариант кожуха | Yes |
| Высота без кожуха, мм | 810 mm |
| Высота с кожухом, мм | 810 mm |
| Высота упаковки [мм] | 800 mm |
| Глубина без кожуха, мм | 350 mm |
| Глубина с кожухом, мм | 350 mm |
| Глубина упаковки [мм] | 800 mm |
| Группа продуктов | Substations |
| Диаметр трубы ГВС | DN15 |
| Диаметр трубы системы отопления | DN20 |
| Диаметр трубы теплоснабжения | DN20 |
| Диаметр циркуляционной трубы | DN15 |
| Изоляционный материал | PU Hard Foam+EPP |
| Категория согласно PED | § 4.3 |
| Кол-во контуров ГВС | 1 |
| Кол-во контуров отопления | 1 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Марка насоса системы отопления | Grundfos |
| Материал кожуха | White-lacquered steel sheet |
| Материал пайки теплообменника системы отопления | Brazed copper |
| Название контроллера ГВС | AVTQ |
| Название контроллера системы отопления | ECL 110 |
| Название производителя | Danfoss |
| Направление соединения | Up |
| Напряжение питания [В] пер. ток | 230 V |
| Номинальное давление, вторичное, бар | 10 bar |
| Номинальное давление, первичное, бар | 14 bar |
| Область применения | District Heating |
| Описание | DSA HOME 2F-2 |
| Основной перепад давления без теплосчётчика, бар [Min] | 25.00 bar |
| Присоединительный размер системы ГВС | G3/4" |
| Присоединительный размер системы отопления | G3/4" |
| Присоединительный размер системы теплоснабжения | G3/4" |
| Присоединительный размер циркуляционной трубы | G3/4" |
| Сертификация | CE |
| Система циркуляции контура ГВС | Yes |
| Сплав теплообменника системы отопления | 1.4404 |
| Температура подаваемой воды, проектная, ˚C | 130 °C |
| Тип насоса системы отопления | UPM3 AUTO 15-70 |
| Тип присоединения системы ГВС | Internal thread |
| Тип присоединения системы отопления | Internal thread |
| Тип присоединения системы теплоснабжения | External thread |
| Тип продукта | DSA2 HOME |
| Тип соединения для циркуляции | Internal thread |
| Тип теплообменника ГВС | XB06H-1 20 |
| Тип теплообменника системы отопления | XB06L-1-16 |
| Тип управления ГВС | Thermostatic |
| Тип управления системой отопления | Electronic |
| Число домохозяйств [Max] | 4 |
| Число домохозяйств [Min] | 1 |
| Ширина без кожуха, мм | 800 mm |
| Ширина с кожухом, мм | 810 mm |
| Ширина упаковки [мм] | 1200 mm |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 60 Килограмм |
| Вес нетто | 40 Килограмм |
| Volume | 201.5 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162739518 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |