DID-62-L_267B1182_267B1185_267B1187

DID pre-configured stations, Top and bottom, 65 kW

267B1187

DID-62, top/bottom connections, floor heating, DHW 65 kW, HE 19 KW, HEX copper, left version
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: DID pre-configured stations

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Air ventYes
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Circulation pumpYes
Connection direction secondaryTop and bottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Heating system typeFloor heating
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Material DescriptionDID-62 65 Kw L
MeteringPrepared for energy meter
Mixing circuit - controlThermostat
PipingStainless steel
Product lineSubsystems
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
StrainerPrimary
Группа продуктовFlat Stations
Характеристика изделия
Значение
Диаметр трубы теплоснабженияØ18
Материал кожухаEPP
Материал пайки теплообменника системы отопленияBrazed copper
Мощность системы ГВС, кВт65 kW
Название контроллера ГВСTD-21
Название контроллера системы отопленияTD-21
Направление соединенияTop and bottom
Номинальное давление, вторичное, бар16 bar
Номинальное давление, первичное, бар16 bar
ОписаниеDID-62, top/bottom connections, floor heating, DHW 65 kW, HE 19 KW, HEX copper, left version
Присоединительный размер системы теплоснабжения3/4"
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C90 °C
Тепловая мощность, кВт [макс.]19 kW
Теплопроводность [Вт/мК]0.036 W/m-K
Тип присоединения системы теплоснабженияG int. Thread
Тип продуктаDID pre-configured stations
Тип управления системой отопленияThermostatic
Электрическое соединение230V 50 Hz

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто33 Килограмм
Вес нетто31.5 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424658915
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm