145F0328_145F0329_145F0330_145F0331_145F0332_145F0333_145F0334_145F0335_145F0730_145F0731_145F0732_145F0297_145F0298_145F0707_145F0393_Akva Lux II VXi_w_insulation_cover

Тип 2-1, Название контроллера ГВС: PTC2+P

145F0333

Тип 2-1, 16 бар, 120 °C, PTC2+P

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryTop and bottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 м³/ч
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 м³/ч
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Material DescriptionVXi TYP1/1 PTC2 ECL310/A237
Material Description (Short TeAkva Lux VXi, Type H2-W1, STW
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
UL markNo
Высота без кожуха, мм980 мм
Высота с кожухом, мм980 мм
Высота упаковки [мм]370 мм
Глубина без кожуха, мм360 мм
Глубина с кожухом, мм360 мм
Глубина упаковки [мм]560 мм
Группа продуктовМалые тепловые пункты
Диаметр трубы ГВСØ18
Диаметр трубы системы отопленияØ18
Диаметр трубы теплоснабженияØ18
Дополнительная информацияШаровые краны DVGWФункция безопасности
Изоляционный материалPolypropylene
Испытательное давление для теплообменников, бар38 бар
Марка насоса системы отопленияGrundfos
Характеристика изделия
Значение
Материал кожухаPolypropylene
Материал пайки теплообменника системы отопленияBrazed copper
Мощность системы ГВС, кВт41 кВт
Мощность системы ГВС, кВт [Мин.]35 кВт
Название контроллера ГВСPTC2+P
Название контроллера системы отопленияECL 310 / A337
Направление соединенияСверху и снизу
Напряжение питания [В] пер. ток230 В
Номинальное давление, вторичное, бар6 бар
Номинальное давление, первичное, бар16 бар
ОписаниеAkva Lux II VXi HWP, Тип H2 + Тип DHW1 с шаровыми кранами DVGW и функцией безопасности
Присоединительный размер системы ГВС3/4"
Присоединительный размер системы отопления3/4"
Присоединительный размер системы теплоснабжения3/4"
Размер и тип теплового пунктаТип 2-1
Регулятор перепада давленияIntegrated in control valve
Система циркуляции контура ГВСДополнительная
Статическое давление в системе ХВС, бар [Min]2.0 бар
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C120 °C
Тепловая мощность, кВт30 кВт
Тип насоса системы отопленияUPM3 Auto 15-70 130
Тип присоединения системы ГВСExternal thread
Тип присоединения системы отопленияExternal thread
Тип присоединения системы теплоснабжениянаружная резьба
Тип продуктаAkva Lux II VXi (A337)
Тип теплообменника ГВСXB06H-1 26
Тип теплообменника системы отопленияXB06H-1 40
Тип управления ГВСРасход/термостатический
Тип управления системой отопленияЭлектронный
Ширина без кожуха, мм550 мм
Ширина с кожухом, мм550 мм
Ширина упаковки [мм]1200 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто44 Килограмм
Вес нетто42 Килограмм
Volume2.175 Гектолитр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428524957
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm