Akva Lux II VXe HT_ISO

Akva Lux II VXe HT (A266), Тип 3-2

145F0661

Тип продукта: Akva Lux II VXe HT (A266), Тип 3-2, 25 бар, 120 °C, VM2 15

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 33
DHW Control valveVM2 15
DHW control valve kvs value [m3/h]1.60 м³/ч
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveVM2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.00 м³/ч
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Material DescriptionAkva Lux II Vxe HT ECL310/A266 H3 W2 STW
Material Description (Short TeAkva Lux VXe HT, Type H3-W2, STW
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
UL markNo
Высота без кожуха, мм932 мм
Высота с кожухом, мм932 мм
Глубина без кожуха, мм315 мм
Глубина с кожухом, мм315 мм
Группа продуктовМалые тепловые пункты
Диаметр трубы ГВСØ18
Диаметр трубы системы отопленияØ22
Диаметр трубы теплоснабженияØ22
Диаметр циркуляционной трубыØ18
Изоляционный материалPolypropylene
Марка насоса системы отопленияGrundfos
Характеристика изделия
Значение
Материал кожухаPolypropylene
Материал пайки теплообменника системы отопленияBrazed copper
Мощность системы ГВС, кВт75 кВт
Название контроллера ГВСECL 310 / A266
Название контроллера системы отопленияECL 310 / A266
Направление соединенияСнизу
Напряжение питания [В] пер. ток230 В
Номинальное давление, вторичное, бар6 бар
Номинальное давление, первичное, бар25 бар
Присоединительный размер системы ГВС3/4"
Присоединительный размер системы отопления1"
Присоединительный размер системы теплоснабжения3/4"
Присоединительный размер циркуляционной трубы1/2"
Размер и тип теплового пунктаТип 3-2
Регулятор перепада давленияAVPB-F
Система циркуляции контура ГВСДа
Статическое давление в системе ХВС, бар [Min]2.0 бар
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C120 °C
Тепловая мощность, кВт25 кВт
Тип насоса системы отопленияUPM3 Flex AS 15-75 130
Тип присоединения системы ГВСExternal thread
Тип присоединения системы отопленияExternal thread
Тип присоединения системы теплоснабжениянаружная резьба
Тип продуктаAkva Lux II VXe HT (A266)
Тип соединения для циркуляцииВнутренняя резьба
Тип теплообменника ГВСXB06H-1 40
Тип теплообменника системы отопленияXB06L-1 24
Тип управления ГВСЭлектронный
Тип управления системой отопленияЭлектронный
Ширина без кожуха, мм550 мм
Ширина с кожухом, мм550 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто43 Килограмм
Вес нетто42 Килограмм
Volume217.5 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424659868
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm