Akva Lux II VXe, Type 3-2, 145F0676

Akva Lux II VXe (A237), Тип 3-2, Название контроллера ГВС: PTC2+P

145F0676

Тип продукта: Akva Lux II VXe (A237), Тип 3-2, 16 бар, 120 °C, PTC2+P

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 м³/ч
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 м³/ч
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Material DescriptionAkva Lux VXe Typ3-2 310/A337 STW Circ HM
Material Description (Short TeAkva Lux VXe, Type H3-W2, STW, Circ. HM
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
UL markNo
Высота без кожуха, мм932 мм
Высота с кожухом, мм932 мм
Глубина без кожуха, мм315 мм
Глубина с кожухом, мм315 мм
Группа продуктовМалые тепловые пункты
Диаметр трубы ГВСØ18
Диаметр трубы системы отопленияØ18
Диаметр трубы теплоснабженияØ18
Диаметр циркуляционной трубыØ18
Изоляционный материалPolypropylene
Марка насоса системы отопленияGrundfos
Материал кожухаPolypropylene
Характеристика изделия
Значение
Материал пайки теплообменника системы отопленияBrazed copper
Мощность системы ГВС, кВт55 кВт
Название контроллера ГВСPTC2+P
Название контроллера системы отопленияECL 310 / A237
Направление соединенияСнизу
Напряжение питания [В] пер. ток230 В
Номинальное давление, вторичное, бар6 бар
Номинальное давление, первичное, бар16 бар
Присоединительный размер системы ГВС3/4"
Присоединительный размер системы отопления3/4"
Присоединительный размер системы теплоснабжения3/4"
Присоединительный размер циркуляционной трубы1/2"
Размер и тип теплового пунктаТип 3-2
Регулятор перепада давленияIntegrated in control valve
Система циркуляции контура ГВСДа
Статическое давление в системе ХВС, бар [Min]2.0 бар
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C120 °C
Тепловая мощность, кВт15 кВт
Тип насоса системы отопленияUPM3 Auto 15-70 130
Тип присоединения системы ГВСExternal thread
Тип присоединения системы отопленияExternal thread
Тип присоединения системы теплоснабжениянаружная резьба
Тип продуктаAkva Lux II VXe (A237)
Тип соединения для циркуляцииВнутренняя резьба
Тип теплообменника ГВСXB06H-1 40
Тип теплообменника системы отопленияXB06L-1 24
Тип управления ГВСРасход/термостатический
Тип управления системой отопленияЭлектронный
Ширина без кожуха, мм550 мм
Ширина с кожухом, мм550 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто43 Килограмм
Вес нетто42 Килограмм
Volume173.91 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162906149
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm