White steel cover for Akva Lux II VX

Akva Lux II VX2, Название контроллера ГВС: PTC2+P

145F0305

Тип продукта: Akva Lux II VX2, 16 бар, 110 °C, PTC2+P
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Независимая система отопления и горячее водоснабжение

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Material DescriptionAkva Lux VX2-22, HEX 36/+60, ECL110 m.K
Mixing circuit - controlECL 110 / VS 2 / AMV
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
UL markNo
Группа продуктовМалые тепловые пункты
Дополнительная информацияКожух
Характеристика изделия
Значение
Материал пайки теплообменника системы отопленияBrazed copper
Название контроллера ГВСPTC2+P
Название контроллера системы отопленияECL 110/VS2/AMV150
Номинальное давление, первичное, бар16 бар
ОписаниеAkva Lux VX2-22, ECL110, XB06H-1 36 /XB06H+60, with cover
Размер и тип теплового пункта36/+60
Сплав теплообменника системы отопленияAISI 316
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C110 °C
Тип продуктаAkva Lux II VX2
Тип теплообменника ГВСXB06H+-1 60
Тип теплообменника системы отопленияXB06H-1-36
Тип управления ГВСРасход/термостатический
Тип управления системой отопленияЭлектронный

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто49 Килограмм
Вес нетто47 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424503031
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm