Substation type Akva Lux II VX

Тип 2-1, Название контроллера системы отопления: RAVK, Название контроллера ГВС: PTC2+P

004U8449

Тип 2-1, 16 бар, 110 °C, RAVK, PTC2+P

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryTop and bottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 м³/ч
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Heating Control valveVMA 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.00 м³/ч
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Material DescriptionAkva Lux II VX type 2ГВС + type 1HE МТП
Material Description (Short TeAkva Lux II VX, Type H2-W1, Therm.
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RemarksIndir. HE and DHW, thermostatic control
UL markNo
Высота без кожуха, мм861 мм
Высота с кожухом, мм861 мм
Высота упаковки [мм]420 мм
Глубина без кожуха, мм365 мм
Глубина с кожухом, мм380 мм
Глубина упаковки [мм]620 мм
Группа продуктовМалые тепловые пункты
Диаметр трубы ГВСØ18
Диаметр трубы системы отопленияØ18
Диаметр трубы теплоснабженияØ18
Дополнительная информацияКожух
Изоляционный материалEPDM
Испытательное давление для теплообменников, бар38 бар
Марка насоса системы отопленияGrundfos
Материал кожухаСтальной лист, покрытый белым лаком
Характеристика изделия
Значение
Материал пайки теплообменника системы отопленияBrazed copper
Мощность системы ГВС, кВт41 кВт
Мощность системы ГВС, кВт [Мин.]32 кВт
Название контроллера ГВСPTC2+P
Название контроллера системы отопленияRAVK
Направление соединенияСверху и снизу
Напряжение питания [В] пер. ток230 В
Номинальное давление, вторичное, бар6 бар
Номинальное давление, первичное, бар16 бар
ОписаниеAkva Lux II VX тип 2 ГВС + тип 1 Отопление
Присоединительный размер системы ГВС3/4"
Присоединительный размер системы отопления3/4"
Присоединительный размер системы теплоснабжения3/4"
Размер и тип теплового пунктаТип 2-1
Регулятор перепада давленияAVPL
Система циркуляции контура ГВСДополнительная
Статическое давление в системе ХВС, бар [Min]2.0 бар
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C110 °C
Тепловая мощность, кВт30 кВт
Тип насоса системы отопленияUPM3 Auto 15-70 130
Тип присоединения системы ГВСВнутренняя резьба
Тип присоединения системы отопленияВнутренняя резьба
Тип присоединения системы теплоснабжениянаружная резьба
Тип продуктаAkva Lux II VX (Thermostatic)
Тип теплообменника ГВСXB06H-1 40
Тип теплообменника системы отопленияXB06H-1 26
Тип управления ГВСРасход/термостатический
Тип управления системой отопленияТермостатич.
Число домохозяйств [Max]4
Число домохозяйств [Min]1
Ширина без кожуха, мм553 мм
Ширина с кожухом, мм600 мм
Ширина упаковки [мм]840 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто47 Килограмм
Вес нетто45 Килограмм
Volume219.555 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162510827
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm