White steel cover for Akva Lux II VX

Тип 1-1, Название контроллера ГВС: PTC2 + P

145F0495

Тип 1-1, 16 бар, 110 °C, PTC2 + P

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryTop and bottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 м³/ч
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 м³/ч
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Material DescriptionAkva Lux II VX ECL310/P330, Typ 1/1, STW
Material Description (Short TeAkva Lux II VX, Type H1-W1, ECL310/P330, STW
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
UL markNo
Высота без кожуха, мм861 мм
Высота с кожухом, мм861 мм
Глубина без кожуха, мм365 мм
Глубина с кожухом, мм380 мм
Группа продуктовМалые тепловые пункты
Диаметр трубы ГВСØ18
Диаметр трубы системы отопленияØ18
Диаметр трубы теплоснабженияØ18
Изоляционный материалEPDM
Марка насоса системы отопленияGrundfos
Характеристика изделия
Значение
Материал кожухаСтальной лист, покрытый белым лаком
Материал пайки теплообменника системы отопленияBrazed copper
Название контроллера ГВСPTC2 + P
Название контроллера системы отопленияECL 310 / P330
Направление соединенияСверху и снизу
Напряжение питания [В] пер. ток230 В
Номинальное давление, вторичное, бар6 бар
Номинальное давление, первичное, бар16 бар
Присоединительный размер системы ГВС3/4"
Присоединительный размер системы отопления3/4"
Присоединительный размер системы теплоснабжения3/4"
Размер и тип теплового пунктаТип 1-1
Регулятор перепада давленияIntegrated in control valve
Система циркуляции контура ГВСДополнительная
Статическое давление в системе ХВС, бар [Min]2.0 бар
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C110 °C
Тип насоса системы отопленияUPM3 Auto 15-70 130
Тип присоединения системы ГВСВнутренняя резьба
Тип присоединения системы отопленияExternal thread
Тип присоединения системы теплоснабжениянаружная резьба
Тип продуктаAkva Lux II VX (Electronic)
Тип теплообменника ГВСXB06H-1 26
Тип теплообменника системы отопленияXB06H-1 26
Тип управления ГВСРасход/термостатический
Тип управления системой отопленияЭлектронный
Ширина без кожуха, мм553 мм
Ширина с кожухом, мм600 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто47 Килограмм
Вес нетто45 Килограмм
Volume219.555 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255053293
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm